Micrómetros

Além dos micrómetros de exterior com um passo de fuso superior para uma medição rápida e dos micrómetros de interior para orifícios com diâmetros desde 2 mm, oferecemos também micrómetros de profundidade para a medição de profundidades com tolerâncias muito restritas. Todos os micrómetros estão disponíveis nas versões analógica e digital.

1 produto(s) encontrado(s)
1 produto(s) encontrado(s)
MBD 50002 Micrómetro de exteriores digital, IP 65 Imagem única do produto
MBD 50002
Micrómetro de exteriores digital, IP 65
2 artigo(s)
1 de 1 apresentado
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.