Máquinas de polir por ultassons

Os sistemas ultrassons são a solução para contornos de moldes e insertos de dobragem complexos. Além das máquinas de polir por ultrassons de primeira qualidade com elevada capacidade de polimento para a remoção perfeita de material, oferecemos também uma alternativa rentável para trabalhar com pedras de fibro-cerâmica.

13 produto(s) encontrado(s)
13 produto(s) encontrado(s)
GESU 1100 Máquina de polir por ultrassons 36 W Imagem única do produto
GESU 1100
Máquina de polir por ultrassons 36 W
1 artigo(s)
GESU 1200/Set Conjunto: Máquina de polir por ultrassons 45 W Conjunto
GESU 1200/Set
Conjunto: Máquina de polir por ultrassons 45 W
1 artigo(s)
GESU 1200 Máquina de polir por ultrassons 45 W Imagem única do produto
GESU 1200
Máquina de polir por ultrassons 45 W
1 artigo(s)
GESU 1300/Set Jogo de: Máquina de polir por ultrassons 100 W Imagem única do produto
GESU 1300/Set
Jogo de: Máquina de polir por ultrassons 100 W
3 artigo(s)
GESU 1300 Máquina de polir por ultrassons 100 W Imagem única do produto
GESU 1300
Máquina de polir por ultrassons 100 W
1 artigo(s)
GESU 2100 Punho ultrassons 36 W Imagem única do produto
GESU 2100
Punho ultrassons 36 W
1 artigo(s)
GESU 2200 Punho ultrassons 45 W Imagem única do produto
GESU 2200
Punho ultrassons 45 W
1 artigo(s)
GESU 2305 Cabo para punho ultrassons GESU 2300 Imagem única do produto
GESU 2305
Cabo para punho ultrassons GESU 2300
1 artigo(s)
GESU 2310 Punho de micro motor para GESU 1300 Imagem única do produto
GESU 2310
Punho de micro motor para GESU 1300
1 artigo(s)
GESU 3245 Porta-ferramentas para máquina de polir por ultrassons 36 W Imagem única do produto
GESU 3245
Porta-ferramentas para máquina de polir por ultrassons 36 W
2 artigo(s)
GESU 3240 Porta-ferramentas para máquina de polir por ultrassons 45 W Imagem única do produto
GESU 3240
Porta-ferramentas para máquina de polir por ultrassons 45 W
6 artigo(s)
GESU 3252 Acessórios de punho, Nano Imagem única do produto
GESU 3252
Acessórios de punho, Nano
6 artigo(s)
GK 800 Caixa para armazenamento de dispositivos de polir Imagem única do produto
GK 800
Caixa para armazenamento de dispositivos de polir
3 artigo(s)
13 de 13 apresentado

Seleção da loja

Construção de máquinas e de gabaritos
Construção de máquinas e de gabaritos

Pré-visualização do carrinho de compras

Pré-visualização CAD

O seu carrinho de compras está vazio.
Total líquido
Aceder ao carrinho de compras

Nota importante

Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.