Artigos 2

ADP
DN
d2
l
l1
l2
l3
d3
E 28382/ 6/ 8
6
8
57.5
48
23
40
19
E 28382/ 9/12
9
12.5
65.5
54.5
28
55
25

Detalhes

Descrição do produto

  • t max. / p max. = 150 °C / 16 bar
  • t max. / p max. = 200 °C / 10 bar
  • Vedantes: FKM

Material

  • 2.041 (CuZn), manga de aço inoxidável
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.