E 2522
Acoplamento rápido com 90°, baixo derrame com rosca
Artigos 3
| |
ADP
|
DN
|
d2
|
d1
|
l1
|
SW1
|
l2
|
SW2
|
d3
|
d4
|
Tipo
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 2522/ 6/ 14
|
|
6
|
M14 x 1.5
|
12.5
|
63.5
|
17
|
11
|
22
|
24
|
8
|
9
|
|
E 2522/ 6/1/4
|
|
6
|
G 1/4"
|
12.5
|
63.5
|
17
|
11
|
22
|
24
|
8
|
9
|
|
E 2522/ 9/3/8
|
|
9
|
G 3/8"
|
17
|
80
|
17
|
11
|
27
|
32
|
9
|
13
|
Detalhes
Descrição do produto
- Pressão máxima: 35 bars
- Temperatura máxima (óleo): 200 °C
- Temperatura máxima (água): 150 °C
Material
- Latão niquelado / casquilho em aço inoxidável / FKM
Documentos
Acessórios
Tem perguntas a fazer sobre o produto?
Inicie sessão ou registe-se para fazer perguntas aos nossos especialistas.
Iniciar sessão agoraRecomendado para si