Artigos 18

ADP
d2
l1
l2
l
M
Tk
d1
b3
d3
l3
d4
E 5160/20 x 23/10
20
23
10
33
M 4
40
32
43
50
3
26
E 5160/20 x 23/15
20
23
15
38
M 4
40
32
43
50
3
26
E 5160/20 x 30/15
20
30
15
45
M 4
40
32
43
50
3
26
E 5160/20 x 40/15
20
40
15
55
M 4
40
32
43
50
3
26
E 5160/25 x 23/10
25
23
10
33
M 5
50
40
54.5
63
3
31
E 5160/25 x 23/15
25
23
15
38
M 5
50
40
54.5
63
3
31
E 5160/25 x 30/15
25
30
15
45
M 5
50
40
54.5
63
3
31
E 5160/25 x 30/25
25
30
25
55
M 5
50
40
54.5
63
3
31
E 5160/25 x 40/15
25
40
15
55
M 5
50
40
54.5
63
3
31
E 5160/32 x 30/15
32
30
15
45
M 5
58
48
64
72
4
40
E 5160/32 x 35/25
32
35
25
60
M 5
58
48
64
72
4
40
E 5160/40 x 30/25
40
30
25
55
M 6
70
58
75.5
85
5
48
E 5160/40 x 35/30
40
35
30
65
M 6
70
58
75.5
85
5
48
E 5160/40 x 45/30
40
45
30
75
M 6
70
58
75.5
85
5
48
E 5160/50 x 35/25
50
35
25
60
M 8
86
70
90
104
6
58
E 5160/50 x 45/42
50
45
42
87
M 8
86
70
90
104
6
58
E 5160/50 x 55/42
50
55
42
97
M 8
86
70
90
104
6
58
E 5160/63 x 45/42
63
45
42
87
M 8
100
85
106
120
6
71

Detalhes

Descrição do produto

  • ≈ISO 9448 (DIN 9831)

Material

  • 1.3505 ≈62 HRC
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.