Artigos 106

ADP
d2
Lo
c [N/mm]
F1 [N]
S1
F2 [N]
S2
Fn [N]
Sn
d1
E 1544/10 x 25
10
25
23
115
5
144.9
6.3
172.5
7.5
5
E 1544/10 x 32
10
32
17.5
112
6.4
140
8
168
9.6
5
E 1544/10 x 38
10
38
14.8
112.5
7.6
140.6
9.5
168.7
11.4
5
E 1544/10 x 44
10
44
13
114.4
8.8
143
11
171.6
13.2
5
E 1544/10 x 51
10
51
11.2
114.2
10.2
143.4
12.8
171.4
15.3
5
E 1544/10 x 64
10
64
9.2
117.8
12.8
147.2
16
176.6
19.2
5
E 1544/10 x 76
10
76
7.5
114
15.2
143
19
171
22.8
5
E 1544/10 x 305
10
305
1.9
115.9
61
145
76.3
173.9
91.5
5
E 1544/12,5 x 25
12.5
25
42.1
211
5
265
6.3
316
7.5
6.3
E 1544/12,5 x 32
12.5
32
33.2
212
6.4
266
8
319
9.6
6.3
E 1544/12,5 x 38
12.5
38
29.3
223
7.6
278
9.5
334
11.4
6.3
E 1544/12,5 x 44
12.5
44
24.6
216
8.8
271
11
325
13.2
6.3
E 1544/12,5 x 51
12.5
51
19.6
200
10.2
251
12.8
300
15.3
6.3
E 1544/12,5 x 64
12.5
64
15
192
12.8
240
16
288
19.2
6.3
E 1544/12,5 x 76
12.5
76
13.2
201
15.2
251
19
301
22.8
6.3
E 1544/12,5 x 89
12.5
89
11.4
203
17.8
254
22.3
304
26.7
6.3
E 1544/12,5 x 305
12.5
305
3.2
195
61
244
76.3
293
91.5
6.3
E 1544/16 x 25
16
25
75.7
379
5
477
6.3
568
7.5
8
E 1544/16 x 32
16
32
60.2
385
6.4
482
8
578
9.6
8
E 1544/16 x 38
16
38
50.8
386
7.6
483
9.5
579
11.4
8
E 1544/16 x 44
16
44
42.8
377
8.8
471
11
565
13.2
8
E 1544/16 x 51
16
51
37.1
378
10.2
475
12.8
568
15.3
8
E 1544/16 x 64
16
64
30.3
388
12.8
485
16
582
19.2
8
E 1544/16 x 76
16
76
25.7
391
15.2
488
19
586
22.8
8
E 1544/16 x 89
16
89
21.7
386
17.8
484
22.3
579
26.7
8
E 1544/16 x 102
16
102
18.9
386
20.4
482
25.5
578
30.6
8
E 1544/16 x 305
16
305
6.3
384
61
481
76.3
577
91.5
8
E 1544/20 x 25
20
25
216
1080
5
1361
6.3
1620
7.5
10
E 1544/20 x 32
20
32
168
1075
6.4
1344
8
1613
9.6
10
E 1544/20 x 38
20
38
129
980
7.6
1226
9.5
1471
11.4
10

Detalhes

Descrição do produto

  • DIN ISO 10243
  • Temperatura máxima: 250 °C
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.