E 22046
Acoplamento rápido 90° para mangueira com autobloqueio
Artigos 2
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
l1
|
l2
|
d3
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 22046/ 9/ 9
|
|
9
|
9
|
56
|
22
|
17
|
6
|
|
E 22046/13/13
|
|
13
|
13
|
56
|
25
|
22
|
9
|
Detalhes
Descrição do produto
- Pressão máxima: 15 bar
- Temperatura máxima (água): 180 °C
- Temperatura máxima (óleo): 220 °C
Vantagens
- Manuseio fácil e seguro através do mecanismo de bloqueio automático integrado nos acoplamentos
- Previne o desacoplamento acidental e é, por conseguinte, também ideal para aplicações de alta temperatura (óleo 220 °C, água 180 °C) graças à selagem especial
- Desacoplamento simples e intuitivo usando apenas uma só mão
- Compatível com a norma europeia
Material
- 2.0401 (CuZn)
Documentos
Ficha técnica E 22046
pdf
Information safety hose coupler
pdf
Overview coupler systems
pdf
Information flow rate diagram for water
pdf
Acessórios
Tem perguntas a fazer sobre o produto?
Inicie sessão ou registe-se para fazer perguntas aos nossos especialistas.
Iniciar sessão agoraRecomendado para si