Artigos 6

ADP
d
Z
C
l
l1
d2
l2
d3
WZF 11248/ 6
6
4
0.3
57
13
5.5
20
6
WZF 11248/ 8
8
4
0.3
63
19
7.5
26
8
WZF 11248/10
10
4
0.3
72
22
9.2
30
10
WZF 11248/12
12
4
0.5
83
26
11.2
36
12
WZF 11248/16
16
4
0.5
92
32
15
42
16
WZF 11248/20
20
4
0.5
104
38
19
52
20

Aplicações

Aplicações
P

Perfeitamente adequado

Aço e aço de alta liga

M

Não adequado

Aço inoxidável

K

Perfeitamente adequado

Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável

N

Não adequado

Alumínio e outros metais não ferrosos

S

Não adequado

Ligas especiais, super e de titânio

H

Não adequado

Aço temperado e ferro fundido arrefecido

Perfeitamente adequado

Aço e aço de alta liga

Não adequado

Aço inoxidável

Perfeitamente adequado

Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável

Não adequado

Alumínio e outros metais não ferrosos

Não adequado

Ligas especiais, super e de titânio

Não adequado

Aço temperado e ferro fundido arrefecido

  • Perfeitamente adequado
  • Adequado
  • Não adequado

Calculadora de parâmetros de corte

Apenas alguns cliques para calcular os mais adequados parâmetros de corte para a sua ferramenta!

Aceder à calculadora

Detalhes

Descrição do produto

  • Folga após a aresta
  • Fresa de alto rendimento com passo não uniforme e corte ao centro

Material

  • Metal duro, com múltiplas camadas de revestimento TiAlN
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.