Gorące kanały

Nasze standardy dla Twoich idei

Nasze standardowe komponenty gorącokanałowe mają konstrukcję modułową. Można je zestawiać w dowolny sposób w celu realizacji indywidualnych projektów.

Są Państwo zainteresowani wizytą jednego z naszych ekspertów ds. techniki gorących kanałów?

Indywidualne rozwiązania

Z nami znajdą Państwo optymalne komponenty dla potrzeb swojej branży. Systemy gorącokanałowe z kompleksowym programem dysz i indywidualną geometrią rozdzielaczy. Bez względu na masę wtrysku, liczbę gniazd lub rodzaj tworzywa sztucznego – zawsze znajdziemy odpowiednie rozwiązanie. W przypadku wymagających aplikacji lub złożonych projektów nasi eksperci techniczni są do Państwa dyspozycji. Zapewnią wsparcie od projektu, poprzez wdrożenie do eksploatacji i nie tylko. Zapewniamy również fachowe wsparcie w kwestiach specjalistycznych.

Długoterminowa redukcja kosztów dzięki zastosowaniu systemów gorących kanałów

Często pojawia się pytanie, czy zastosować gorący kanał czy zimny wlewek. Chętnie pomożemy w podjęciu decyzji. Można łatwo stwierdzić, że w dłuższej perspektywie przewagę będzie miał system gorącokanałowy.

Hand hält Heißkanal-Angussspinne

Ciągła dostępność i szybka dostawa komponentów

Dzięki standaryzacji wielu naszych komponentów gorącokanałowych, zyskują Państwo niezmiennie wysoką jakość oraz stałą dostępność dostaw. Pozwala to zaoszczędzić czas i pieniądze. Dzięki zoptymalizowanemu procesowi przetwarzania zamówień standardowe produkty i ich części zamienne, są wysyłane już następnego dnia. Nasz portal jest dostępny 24/7. Można tam łatwo zamówić i sprawdzić status dostawy oraz w przejrzysty sposób wyszukać wszystkie potrzebne informacje i dokumenty.

Kiedy ma sens zastosowanie znormalizowanej formy gorącokanałowej?

Podczas konfigurowania formy gorącokanałowej należy wziąć pod uwagę wiele aspektów. Chcielibyśmy pomóc Państwu w podjęciu decyzji, czy standardowa forma gorącokanałowa spełni Wasze wymagania i tym samym czy możecie Państwo skorzystać z szybkiego czasu dostawy.

Hände halten einen

Kompleksowy pakiet gorących kanałów

Nasze gorące połówki są dostarczane w stanie gotowym do instalacji. Oferujemy również systemy z gotowym okablowaniem i orurowaniem. Jako dostawca kompleksowy z zakresu budowy form, dostarczamy wszystkie niezbędne komponenty do realizacji Państwa projektu. ​Nasz zespół obsługi klienta z przyjemnością zapewni osobiste wsparcie u Państwa na miejscu i w naszej siedzibie głównej.

Zapoznaj się z naszym asortymentem

Chętnie służymy pomocą przy realizacji Państwa projektów. Można skorzystać z naszej standardowej formy gorącokanałowej FH lub wspólnie z naszymi ekspertami opracować indywidualny system gorącokanałowy.

Przejdź do gorących kanałów

Specjalne rozwiązania gorących kanałów

Chętnie służymy pomocą przy realizacji Państwa projektów. Zapraszamy do współpracy z naszymi ekspertami w celu opracowania indywidualnego systemu gorącokanałowego.

Standardowe rozwiązania gorących kanałów

Oferujemy szeroki wybór produktów w zakresie gorących kanałów. Zasada modułowej budowy naszych produktów gorącokanałowych oznacza uniwersalne możliwości konstrukcji form, przy jednoczesnej standaryzacji komponentów.

Eksperci w dziedzinie techniki gorących kanałów

Nasi eksperci w dziedzinie gorących kanałów zapewniają wsparcie na miejscu u klienta, dbając o realizację indywidualnych wymagań w optymalny sposób.

Montage Heißkanal Betätigungseinheit

 

Sklep wybór

Podgląd koszyka

Podgląd CAD

Koszyk zakupów jest pusty.
Suma całkowita
Przejdź do koszyka

Ważna wskazówka

Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.