Prowadzenie płaskie o wysokiej wydajności firmy Meusburger: Maksymalna nośność przy minimalnej przestrzeni montażowej

Meusburger prezentuje innowacyjny produkt: prowadzenie płaskie o wysokiej wydajności E 1080. Ten nowy element prowadzący został specjalnie zaprojektowany do form wtryskowych z ograniczoną przestrzenią montażową, o jednocześnie najwyższych wymaganiach dotyczących dokładności i odporności na ścieranie. E 1080 uzupełnia sprawdzony i szeroki asortyment elementów prowadzenia płaskiego Meusburgera, będących optymalną bazą dla precyzyjnych i wytrzymałych form wtryskowych.

Kontakt dla prasy

Julia Grimm Tel.: +43 5574 6706 1496 E-mail: j.grimm@meusburger.com

Wydajność i jakość „made in Austria”

Dobór odpowiedniego prowadzenia ma kluczowe znaczenie dla jakości i trwałości form wtryskowych. Żywotność, dokładność i wysoka nośność odgrywają tu główną rolę. W przypadku większości elementów prowadzących, począwszy od wyboru materiałów, po gotowy produkt, firma Meusburger stawia na własną produkcję w głównej siedzibie firmy, w Wolfurcie. Takie podejście umożliwia bezproblemową kontrolę jakości przy użyciu maszyn pomiarowych o wysokiej precyzji i gwarantuje najwyższą jakość. Dzięki doskonale skoordynowanym partnerom logistycznym i szybkiej realizacji zamówień, Meusburger zapewnia najkrótsze terminy dostaw wszystkich części montażowych. Jakość opłaca się w dłuższej perspektywie, ponieważ właściwe elementy prowadzenia zmniejszają koszty konserwacji i minimalizują przestoje, co znacznie poprawia ekonomiczność w całym cyklu życia narzędzia.

E 1080: bezkompromisowa dokładność o kompaktowej konstrukcji

Nowe prowadzenie płaskie o wysokiej wydajności E 1080 jest odpowiedzią firmy Meusburger na wyzwania związane z koniecznością przenoszenia dużych obciążeń w bardzo ograniczonej przestrzeni montażowej. Ten element prowadzenia przekonuje maksymalną nośnością i minimalną przestrzenią montażową.

Zalety w skrócie:

  • Maksymalna kompaktowość: dzięki idealnemu stosunkowi szerokości do głębokości, E 1080 wymaga znacznie mniej miejsca zabudowy. Pionowe połączenie śrubowe eliminuje otwory pod śruby, dzięki czemu zyskuje się cenną przestrzeń na gniazda formujące lub otwory chłodzenia.
  • Bezkompromisowa dokładność: dokładne i stabilne mocowanie klinowe zapewnia precyzyjne i bezluzowe pozycjonowanie, nawet przy drobnych niedokładnościach obróbki.
  • Wyjątkowa trwałość: przemyślany obszar wlotu z dużą powierzchnią styku, gwarantuje optymalne rozłożenie nacisku powierzchniowego. Duży promień wlotu i dodatkowy profil belki dwuteowej, zapewniają maksymalną odporność na ścieranie i dłuższą żywotność, nawet przy temperaturach narzędzia do 300°C.
  • Wszechstronny obszar zastosowania: w połączeniu ze specjalnie zaprojektowanymi płytami ślizgowymi E 1083, prowadzenie E 1080 jest idealne do zastosowania w formach z dwiema płaszczyznami poddziału.

Wraz z wdrożeniem prowadzenia płaskiego E 1080, Meusburger oferuje swoim klientom innowacyjne rozwiązanie, które umożliwia bardziej kompaktową konstrukcję formy przy maksymalnej wydajności i bezpieczeństwie procesu. Więcej informacji: www.meusburger.com/prowadzenie-plaskie
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.