Firma Meusburger wyznacza standardy, dzięki szerokiej gamie produktów systemu chłodzenia

Skuteczne chodzenie jest kluczowym czynnikiem sukcesu w budowie form wtryskowych, mającym bezpośredni wpływ na jakość produkowanych detali, czas trwania cyklu i stabilność procesu. W tym celu firma Meusburger oferuje szeroki i doskonale dopasowany asortyment elementów systemu chłodzącego, obejmujący elementy techniki złączy, chłodzenie rdzenia, łącza hydrauliczne i inne akcesoria. Dzięki przemyślanym, własnym rozwiązaniom oraz stałej dostępności produktów, firma ta zapewnia swoim klientom najwyższy poziom bezpieczeństwa procesu produkcji i uniwersalność zastosowania.

Kontakt dla prasy

Julia Grimm Tel.: +43 5574 6706 1496 E-mail: j.grimm@meusburger.com

Wysokiej jakości systemy złączy, zapewniające bezpieczeństwo procesu

Odpowiedni system złączy ma decydujące znaczenie dla ich szybkiej wymiany i niezawodności procesu produkcyjnego. Firma Meusburger oferuje w tym celu wysokiej jakości systemy złączy, dostępne bezpośrednio z magazynu.

  • Monozłącza: szeroki asortyment złączy spełnia wymagania różnych zakresów temperatur i warunków montażu – od sprawdzonego standardu, jakim jest mosiądz, po stal nierdzewną, czy wersje o wysokiej szczelności, przeznaczone do produkcji w pomieszczeniach czystych. W przypadku zastosowań w wysokich temperaturach dostępne są również automatyczne złącza typu safety. Wszystkie złącza są wyposażone w wysokiej jakości uszczelki odporne na wysoką temperaturę, które zapewniają długą żywotność narzędzia. Dzięki praktycznemu zestawieniu produktów na portalu firmy Meusburger, użytkownicy szybko znajdą odpowiednie rozwiązanie. Systemy złączy zgodne z standardami UE i USA, a także o wysokiej szczelności oraz systemy RPL-Stäubli i RMI-Stäubli dostępne są bezpośrednio z magazynu.
  • Wielozłącza: dla użytkowników, którzy chcą radykalnie skrócić czas przezbrajania, firma Meusburger oferuje system wielozłączy. Umożliwiają one nie tylko szybką wymianę narzędzia, ale także zapobiegają błędom podczas przezbrajania maszyny. Kolejna istotna zaleta: w przypadku większych narzędzi można skrócić czas przestoju poprzez ukierunkowane podgrzewanie wstępne. Firma Meusburger oferuje w tym celu systemy wielozłączy EU, USA lub RMI-Stäubli.

Technika łączy hydraulicznych, która nie wymaga kompromisów

Niezawodna technika łączy hydraulicznych ma kluczowe znaczenie dla bezpiecznego przepływu mediów. Asortyment firmy Meusburger obejmuje węże, rozdzielacze i rozwiązania przepływowe dostosowane do różnych wymagań dotyczących temperatury i mediów, stanowiąc tym samym idealne uzupełnienie oferty złączy.

Efektywne chłodzenie rdzenia

W celu zapewnienia wydajnego chłodzenia rdzenia dostępne są różnorodne rozwiązania, które umożliwiają precyzyjną regulację temperatury, a tym samym mają znaczenie dla osiągnięcia wysokiej jakości produkowanych detali oraz skrócenia czasu trwania cyklu. Dzięki szerokiej ofercie produktów, konstruktorzy mogą wybrać optymalne rozwiązanie dostosowane do swoich potrzeb – od różnych rodzajów przegród prostych i rdzeni spiralnych, po odpowiednie dysze chłodzące. Szczególną uwagę zwraca dysza chłodząca E 21100, opracowana specjalnie przez firmę Meusburger.

Przekierowanie obiegu i wyposażenie

Dopełnieniem systemów chłodzenia firmy Meusburger jest bogata oferta wyposażenia dodatkowego. Obejmuje ona końcówki zamykające i rozprężne, wykonane z mosiądzu i stali nierdzewnej, a także złączki gwintowane do najróżniejszych zastosowań. Ofertę uzupełniają przemyślane rozwiązania własnego projektu, takie jak specjalne obrotowe złącza kątowe. Również w dziedzinie techniki uszczelniania, w zależności od zastosowania, asortyment oferuje odpowiednie rozwiązania – O-ringi zwykłe z materiału FKM lub do wysokich temperatur z materiału FKM plus. Więcej informacji na temat doboru i prawidłowego stosowania O-ringów można znaleźć na blogu: www.meusburger.com/o-ringi

Firma Meusburger dostarcza cały asortyment bezpośrednio z magazynu. W ten sposób klienci odnoszą korzyści wynikające z krótkich przestojów produkcyjnych i maksymalnej wszechstronności konstrukcji. Więcej informacji: www.meusburger.com/chlodzenie
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.