Konstrukcja za naciśnięciem przycisku: firma Meusburger rewolucjonizuje codzienną pracę konstruktorów

Presja czasu i wysokie wymagania, to codzienność dla konstruktorów zajmujących się produkcją narzędzi i form. Aby sprostać tym wyzwaniom, firma Meusburger przedstawia nową kampanię „Konstrukcja za naciśnięciem przycisku”. Cel: dzięki intuicyjnym narzędziom cyfrowym, przemyślanym konfiguratorom i maksymalnej standaryzacji, proces konstrukcji staje się szybszy i bezpieczniejszy.

Kontakt dla prasy

Julia Grimm Tel.: +43 5574 6706 1496 E-mail: j.grimm@meusburger.com

Konfiguracja w rekordowym czasie

Realizacja skomplikowanych konstrukcji w najkrótszym możliwym czasie – właśnie w tym zakresie sprawdzają się rozwiązania cyfrowe firmy Meusburger. Zaawansowane konfiguratory i kreatory ograniczają liczbę etapów pracy wykonywanych manualnie, minimalizują ryzyko błędów i wspierają konstruktorów na każdym etapie procesu projektowania – od korpusu formy, po oprawę wykrojnika. Przykładem jest konfigurator gorących kanałów: dzięki szerokiej gamie typów rozdzielaczy, możliwości zmiany położenia i rozmiaru dysz, istnieje możliwość dostosowania systemu rozdzielaczy do indywidualnych wymagań.

Integracja z systemem CAD

Dzięki CAD-Tool Meusburgera konstruktorzy mają bezpośredni dostęp do obszernej biblioteki elementów znormalizowanych. Konfigurowalne modele wraz z przestrzeniami montażowymi oraz zintegrowane kreatory konstrukcji form i opraw wykrojników, zapewniają uporządkowany i oszczędzający czas sposób pracy. Regularne aktualizacje, możliwość pracy w trybie offline oraz kompatybilność z różnymi systemami CAD do dodatkowe zalety. Specjalnie dla użytkowników programu Siemens NX dostępne jest NX-Tool Meusburger. Umożliwia to spójny i wydajny proces projektowania bezpośrednio w znanym środowisku CAD.

Standaryzacja na każdym etapie

Wysoki stopień standaryzacji jest kluczowym czynnikiem zapewniającym zrównoważony rozwój w produkcji narzędzi. Dzięki zastosowaniu standardowych komponentów zmniejsza się nakład pracy związany z konserwacją i naprawami oraz zapewnia się długoterminową dostępność do części zamiennych. Dzięki konsekwentnemu stosowaniu części znormalizowanych Meusburgera, przedsiębiorstwa mogą cieszyć się niezawodną produkcją i wysokim poziomem bezpieczeństwa procesu, nawet po wielu latach.

Serwis bez kompromisów

Oprócz narzędzi cyfrowych firma Meusburger oferuje również dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania produktowe, które można skonfigurować bezpośrednio w portalu firmy. Odpowiednie dane 3D są generowane automatycznie i są natychmiast gotowe do eksportu. Przykładem tego są:

  • Dwutakt przyspieszający E 1860: zapewniający precyzyjnie dopasowane i bezpieczne przemieszczanie się dwóch zestawów płyt wypychaczy. Parametry mogą być zdefiniowane indywidualnie, a gotowe dane CAD są od razu dostępne do bezpośredniej integracji z własnym projektem.
  • Sprężyny na wymiar: wystarczy określić wymaganą sprężynę naciskową i położenie montażowe – w stanie napięcia wstępnego, w pozycji końcowej lub w dowolnym punkcie skoku narzędzia. Kilka sekund później dane CAD są automatycznie generowane i udostępniane w trzech wariantach wizualizacji.

Poprzez kampanię „Konstrukcja za naciśnięciem przycisku” firma Meusburger pragnie podkreślić swoje dążenie do skutecznego ułatwienia pracy konstruktorom w codziennej praktyce. Aplikacje cyfrowe skracają terminy realizacji, zwiększają bezpieczeństwo procesu i zapewniają większą wydajność w całym cyklu użytkowania narzędzia. Więcej informacji oraz film promujący kampanię można znaleźć na stronie: www.meusburger.com/konstrukcja-narzedzi
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.