Asortyment wypychaczy – duży wybór, szybka konfiguracja, wysoka dostępność

Firma Meusburger wspiera swoich klientów, oferując im uporządkowany asortyment wypychaczy, wysoką dostępność produktów oraz wsparcie cyfrowe na każdym etapie procesu zaopatrzenia i konstrukcji. Najkrótsze terminy dostaw oraz standardowe komponenty dostępne bezpośrednio z magazynu zwiększają bezpieczeństwo dostaw i minimalizują przestoje produkcyjne. Standaryzowane produkty zapewniają przy tym niezmiennie wysoką jakość, a także oszczędność czasu i kosztów. Ponadto konfigurator ułatwia szybki wybór i indywidualne dostosowanie wypychaczy, udostępniając również dane CAD oraz informacje o cenach i terminach dostaw.

Kontakt dla prasy

Julia Grimm Tel.: +43 5574 6706 1496 E-mail: j.grimm@meusburger.com

Szeroki asortyment i wysoka dostępność

Wypychacze należą do elementów najbardziej obciążonych w formach wtryskowych i odlewniczych. Rodzaj ich wykończenia ma decydujący wpływ na stabilność procesu, czas eksploatacji oraz jakość produkowanych detali. Dzięki szerokiemu asortymentowi wypychaczy prostych, tulejowych, płaskich i trzpieni formujących, firma Meusburger oferuje odpowiednie rozwiązanie niemal dla każdej aplikacji. Dzięki konsekwentnemu utrzymywaniu zapasów magazynowych wszystkich standardowych komponentów klienci mogą liczyć na wysokie bezpieczeństwo i najkrótsze terminy dostaw oraz szybką dostępność części zamiennych. Pozwala to skrócić przestoje i zapewnia płynny przebieg procesów produkcyjnych. Jednocześnie znormalizowany i przejrzyście uporządkowany asortyment ułatwia opracowanie konstrukcji, zaopatrzenie i produkcję narzędzi. Sprawdzeni dostawcy oraz niezawodne procesy kontroli jakości gwarantują przy tym niezmiennie wysoką jakość produktów.

Szybka i prosta konfiguracja wypychaczy

Specjalny konfigurator firmy Meusburger umożliwia szybki i łatwy wybór odpowiedniego typu wypychacza standardowego, a także dostosowanie jego parametrów, uzyskując gotowy do montażu produkt, odpowiednio przycięty, z tolerancją długości wynoszącą 0/+0,02 mm. Cena, termin wykonania i dane CAD są dostępne natychmiast po zakończeniu konfiguracji. Bezpośrednio w systemie.można również skonfigurować wypychacze niestandardowe. Konfigurator automatycznie rozpoznaje artykuły standardowe i dodatkowo sprawdza, czy można je wykorzystać jako bazę do przycięcia na wymiar. Dzięki temu konstruktorzy i producenci narzędzi zyskują możliwość ograniczenia nakładów związanych z zaopatrzeniem oraz bardziej płynną integrację ze swoimi projektami.

Sprawdzone rozwiązania z asortymentu Meusburgera

Aby sprostać różnorodnym wymaganiom branży produkcji narzędzi, firma Meusburger oferuje liczne rozwiązania dotyczące wypychaczy, które w sposób ukierunkowany poprawiają bezpieczeństwo procesu, żywotność narzędzi oraz jakość produkowanych elementów:

  • Wypychacze z powłoką DLC: powłoka DLC zmniejsza tarcie i minimalizuje zużycie. Zwiększa to trwałość, poprawia niezawodność procesu i chroni wrażliwe powierzchnie elementów – zwłaszcza w przypadku wysokich wymagań dotyczących odporności na ścieranie i jakości powierzchni, a także w produkcji typu clean room.
  • Wypychacze i rdzenie formujące z zabezpieczenie przed obrotem: zintegrowane zabezpieczenie przed obrotem gwarantuje trwałe i precyzyjne pozycjonowanie w formie wtryskowej. Ogranicza powstawanie zadziorów, zapewnia powtarzalną jakość detali, a jednocześnie ułatwia konstrukcję i produkcję.
  • Wypychacze do odpowietrzania: te wersje wypychaczy są dostępne w szerokiej gamie średnic i długości, a także z powłoką DLC. Umożliwiają szybkie i precyzyjne odpowietrzanie gniazda formującego bezpośrednio przez trzpień wypychacza. Dzięki otworom wentylacyjnym rozmieszczonym niemal na całej długości trzonu, można je skracać na długości, dzięki czemu nadają się szczególnie do modernizacji istniejących form wtryskowych.
  • Wypychacze płaskie: asortyment wypychaczy płaskich obejmuje szeroki wybór szerokości, grubości i długości, a także wersje z wydłużoną końcówką przeznaczone do szczególnie dużych skoków wypychania. Dostępne są rodzaje wykończenia z 2 lub 4 promieniami narożnymi; ponadto wszystkie wymiary są dostępne również w wersji z powłoką DLC.

Przegląd całego asortymentu można znaleźć na stronie www.meusburger.com/wypychacze
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.