Precyzja w najczystszej formie – kompletne rozwiązania w produkcji typu clean room

W produkcji typu clean room należy spełnić najwyższe wymagania dotyczące czystości, bezpieczeństwa procesowego i jakości produktu. Kluczowe znaczenie mają tu odpowiednio do siebie dopasowane komponenty. Dzięki szerokiej gamie płyt, elementów montażowych i komponentów gorących kanałów firma Meusburger oferuje kompletny pakiet rozwiązań do zastosowania w pomieszczeniach sterylnych, wspierając użytkowników we wdrażaniu stabilnych i wydajnych procesów produkcyjnych.

Kontakt dla prasy

Julia Grimm Tel.: +43 5574 6706 1496 E-mail: j.grimm@meusburger.com

Jeden dostawca, większe bezpieczeństwo procesu

W produkcji typu clean room o efektywności ekonomicznej decyduje idealne współdziałanie wszystkich komponentów. Gdy płyty, elementy zabudowy i komponenty gorącokanałowe pochodzą z jednego, spójnego systemu, zmniejsza się nakład pracy związany z koordynacją dostaw i realizacją projektu. Użytkownicy korzystają jednocześnie z kompatybilnych rozwiązań oraz jednolitych standardów jakości. Kompleksowa oferta Meusburgera usprawnia proces zakupów i wspiera szybką realizację projektów.

Elementy montażowe o niskim współczynniku zużycia zapewniające czystość procesów

Istotnym czynnikiem produkcji w pomieszczeniach sterylnych jest zapobieganie powstawaniu cząstek ściernych. Asortyment firmy Meusburger obejmuje zatem różne elementy montażowe, opracowane specjalnie z myślą o wymaganiach czystych środowisk produkcyjnych. Podzespoły pokryte powłoką DLC, dzięki niskiemu współczynnikowi tarcia, zmniejszają zużycie, a tym samym powstawanie zanieczyszczeń. Dodatkowo dostępne są elementy montażowe ze stali nierdzewnej, które wyróżniają się wysoką odpornością na korozję. Złącza systemu chłodzenia o wysokiej szczelności minimalizują ponadto ryzyko wycieków i zapewniają niezawodną oraz czystą pracę.

Materiały odporne na korozję jako podstawa produkcji

Wybór odpowiedniego materiału odgrywa kluczową rolę w produkcji typu clean room. Materiały odporne na korozję przyczyniają się do utrzymania jakości powierzchni oraz zapewnienia stabilności procesu. Firma Meusburger oferuje płyty i płaskowniki z różnych rodzajów stali narzędziowych dostępnych bezpośrednio z magazynu. Materiały 1.2083 (ESU/H), 1.2085 i 1.2316 charakteryzują się wysoką zawartością chromu, co zapewnia im odporność na korozję. W zależności od zastosowania dostępne są materiały o różnych właściwościach pod względem twardości, skrawalności i jakości powierzchni, które spełniają wszelkie wymagania stawiane produkcji w pomieszczeniach sterylnych.

Precyzyjne elementy gorących kanałów

Również technika wtrysku ma decydujący wpływ na bezpieczeństwo procesu w produkcji typu clean room. Systemy z zamykaniem iglicowym firmy Meusburger zapewniają precyzyjne działanie i nadają się do wymagających zastosowań o wysokich parametrach jakościowych. Precyzyjny proces wtrysku umożliwia powtarzalną produkcję wysokiej jakości detali z tworzywa sztucznego. Jednocześnie systemy te pozwalają obsługiwać dużą liczbę gniazd i skrócić cykl produkcyjny. Systemy z zamykaniem iglicowym sterowane pneumatycznie lub serwoelektrycznie umożliwiają pracę bez smarowania, co zmniejsza ryzyko zanieczyszczeń. Jest to ważny warunek kontrolowanych i stabilnych procesów w produkcji clean room.

Dzięki zharmonizowanemu współdziałaniu wszystkich elementów – płyt, części montażowych i komponentów gorących kanałów – firma Meusburger zapewnia niezawodną podstawę dla zastosowań w produkcji clean room. Więcej informacji na temat kompletnego pakietu dla produkcji w pomieszczeniach sterylnych można znaleźć na stronie www.meusburger.com/clean-room-pl
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.