Mierniki kątów i liniały

7 znalezionych produktów
7 znalezionych produktów
MST 4420 Przymiar stalowy Zdjęcie pojedyncze produktu
MST 4420
Przymiar stalowy
2 Art.
MWG 1006 Kątomierz Zdjęcie pojedyncze produktu
MWG 1006
Kątomierz
2 Art.
MWG 2206 Kątomierz z lupą Zdjęcie pojedyncze produktu
MWG 2206
Kątomierz z lupą
2 Art.
MWL 2222 Kątownik, tolerancja klasy 1 Zdjęcie pojedyncze produktu
MWL 2222
Kątownik, tolerancja klasy 1
3 Art.
MWL 2240 Kątownik, tolerancja klasy 0 Zdjęcie pojedyncze produktu
MWL 2240
Kątownik, tolerancja klasy 0
1 Art.
MWL 4260 Kątownik krawędziowy, tolerancja klasy 00 Zdjęcie pojedyncze produktu
MWL 4260
Kątownik krawędziowy, tolerancja klasy 00
3 Art.
MWL 6260 Liniał krawędziowy Zdjęcie pojedyncze produktu
MWL 6260
Liniał krawędziowy
6 Art.
Wyświetlono 7 z 7 .

Sklep wybór

Podgląd koszyka

Podgląd CAD

Koszyk zakupów jest pusty.
Suma całkowita
Przejdź do koszyka

Ważna wskazówka

Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.