Płyty

Obrobione ze wszystkich stron płyty bez otworów, do wszechstronnego zastosowania w budowie maszyn i urządzeń.

4 znalezionych produktów
4 znalezionych produktów
P - Płyty standardowe Płyta Zdjęcie pojedyncze produktu
Płyta
9379 Art.
PL - Listwy standardowe PL-Listwy standardowe Zdjęcie pojedyncze produktu
PL-Listwy standardowe
856 Art.
PR - Płyty okrągłe Płyta okrągła Zdjęcie pojedyncze produktu
Płyta okrągła
598 Art.
PRIS - Płyta okrągła ze średnicą wewnętrzną Płyta okrągła ze średnicą wewnętrzną Zdjęcie pojedyncze produktu
Płyta okrągła ze średnicą wewnętrzną
1 Art.
Wyświetlono 4 z 4 .

PL – Listwy standardowe

Nasze listwy są odpowiednie do najbardziej precyzyjnych zastosowań w zakresie budowy maszyn i urządzeń. Grubość wykonana jest w tolerancji 0/+0,02 mm.

PR – Płyty okrągłe

Nasze płyty okrągłe, obrobione ze wszystkich stron, nadają się do każdego obszaru zastosowań w budowie maszyn i urządzeń. Są toczone z zachowaniem ścisłych tolerancji i precyzyjnie szlifowane na grubości.

Spannende Blogbeiträge
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.