Mikrometry

Oprócz mikrometrów zewnętrznych ze zwiększonym skokiem gwintu do szybkich pomiarów oraz mikrometrów wewnętrznych do otworów o średnicach od 2 mm, oferujemy również głębokościomierze, o wąskich tolerancjach pomiaru głębokości. Wszystkie mikrometry są dostępne w wersji analogowej i cyfrowej.

1 znalezionych produktów
1 znalezionych produktów
MBD 50002 Mikrometr kabłąkowy IP65 elektroniczny Zdjęcie pojedyncze produktu
MBD 50002
Mikrometr kabłąkowy IP65 elektroniczny
2 Art.
Wyświetlono 1 z 1 .

Sklep wybór

Podgląd koszyka

Podgląd CAD

Koszyk zakupów jest pusty.
Suma całkowita
Przejdź do koszyka

Ważna wskazówka

Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.