Systemy ultradźwiękowe

Systemy ultradźwiękowe są rozwiązaniem dla skomplikowanych konturów form i wkładek do elementów gnących. Oprócz jednostek ultradźwiękowych o wysokiej wydajności, zapewniających doskonałe usuwanie materiału, oferujemy również niedrogą alternatywę do pracy z pilnikami z włókna ceramicznego.

4 znalezionych produktów
4 znalezionych produktów
GESU 1100 Jednostka ultradźwiękowa 36 W Zdjęcie pojedyncze produktu
GESU 1100
Jednostka ultradźwiękowa 36 W
1 Art.
GESU 1300 Urządzenia ultradźwiękowe 100 W Zdjęcie pojedyncze produktu
GESU 1300
Urządzenia ultradźwiękowe 100 W
1 Art.
GESU 2200 Uchwyt ultradźwiękowy 45 W Zdjęcie pojedyncze produktu
GESU 2200
Uchwyt ultradźwiękowy 45 W
1 Art.
GESU 3245 Uchwyt narzędziowy do jednostki ultradźwiękowej 36 W Zdjęcie pojedyncze produktu
GESU 3245
Uchwyt narzędziowy do jednostki ultradźwiękowej 36 W
2 Art.
Wyświetlono 4 z 4 .

Sklep wybór

Podgląd koszyka

Podgląd CAD

Koszyk zakupów jest pusty.
Suma całkowita
Przejdź do koszyka

Ważna wskazówka

Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.