Smary

Nasza szeroka gama wysokowydajnych środków smarnych znajduje zastosowanie dla niemal wszystkich aplikacji w dziedzinie produkcji narzędzi i form.

18 znalezionych produktów
18 znalezionych produktów
VGI 300 Syntetyczny smar obojętny bez PTFE, do 300 °C Zdjęcie pojedyncze produktu
VGI 300
Syntetyczny smar obojętny bez PTFE, do 300 °C
2 Art.
VGI 260 Syntetyczny smar obojętny z PTFE, do 260 °C Zdjęcie pojedyncze produktu
VGI 260
Syntetyczny smar obojętny z PTFE, do 260 °C
2 Art.
VGS 180 Syntetyczny smar techniczny o dużej wydajności do 180 °C Zdjęcie pojedyncze produktu
VGS 180
Syntetyczny smar techniczny o dużej wydajności do 180 °C
2 Art.
VGM 160 Smar techniczny o dużej wydajności do 180 °C Zdjęcie pojedyncze produktu
VGM 160
Smar techniczny o dużej wydajności do 180 °C
2 Art.
VGS 160 FD Wielofunkcyjny smar dla przemysłu spożywczego do 160 °C Zdjęcie pojedyncze produktu
VGS 160 FD
Wielofunkcyjny smar dla przemysłu spożywczego do 160 °C
2 Art.
VGS 170 S Wysokowydajny smar w aerozolu do 170 °C Zdjęcie pojedyncze produktu
VGS 170 S
Wysokowydajny smar w aerozolu do 170 °C
1 Art.
VZS 4 Wielofunkcyjna głowica rozpylająca Zdjęcie pojedyncze produktu
VZS 4
Wielofunkcyjna głowica rozpylająca
1 Art.
VZF 100 Smarownica kompaktowa, obsługiwana jedną ręką Zdjęcie pojedyncze produktu
VZF 100
Smarownica kompaktowa, obsługiwana jedną ręką
1 Art.
VZV 10 Łopatka uniwersalna Zdjęcie pojedyncze produktu
VZV 10
Łopatka uniwersalna
1 Art.
VAP 1000 Biała pasta montażowa dla przemysłu spożywczego Zdjęcie pojedyncze produktu
VAP 1000
Biała pasta montażowa dla przemysłu spożywczego
2 Art.
VAP 1000S Anti-Seize spray montażowy Zdjęcie pojedyncze produktu
VAP 1000S
Anti-Seize spray montażowy
1 Art.
VCP 1000 Pasta miedziana Zdjęcie pojedyncze produktu
VCP 1000
Pasta miedziana
2 Art.
VGI 250 S Specjalny olej antyadhezyjny, do 250 °C Zdjęcie pojedyncze produktu
VGI 250 S
Specjalny olej antyadhezyjny, do 250 °C
1 Art.
VLS 250 Syntetyczny wysokowydajny olej do 250 °C Zdjęcie pojedyncze produktu
VLS 250
Syntetyczny wysokowydajny olej do 250 °C
1 Art.
VLS 175 Syntetyczny smar z PTFE Zdjęcie pojedyncze produktu
VLS 175
Syntetyczny smar z PTFE
1 Art.
VMM 4 Olej wielofunkcyjny o wysokiej skuteczności Zdjęcie pojedyncze produktu
VMM 4
Olej wielofunkcyjny o wysokiej skuteczności
1 Art.
VTP 200 S Spray traserski, do wysokich temperatur - 200 °C Zdjęcie pojedyncze produktu
VTP 200 S
Spray traserski, do wysokich temperatur - 200 °C
1 Art.
VTP 50 Pasta do tuszowania, niebieska Zdjęcie pojedyncze produktu
VTP 50
Pasta do tuszowania, niebieska
1 Art.
Wyświetlono 18 z 18 .

Sklep wybór

Podgląd koszyka

Podgląd CAD

Koszyk zakupów jest pusty.
Suma całkowita
Przejdź do koszyka

Ważna wskazówka

Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.