Preparaty antyadhezyjne

Nasze środki antyadhezyjne są idealnym rozwiązaniem ułatwiającym usunięcie formowanego detalu z gniazda formy wtryskowej lub rozdmuchowej.

3 znalezionych produktów
3 znalezionych produktów
VGI 250 S Specjalny olej antyadhezyjny, do 250 °C Zdjęcie pojedyncze produktu
VGI 250 S
Specjalny olej antyadhezyjny, do 250 °C
1 Art.
VRT 180 Wysokowydajny preparat antyadhezyjny, 180 °C Zdjęcie pojedyncze produktu
VRT 180
Wysokowydajny preparat antyadhezyjny, 180 °C
1 Art.
VRT 130 Preparat antyadhezyjny do 130 °C Zdjęcie pojedyncze produktu
VRT 130
  • Promocja wiosenna
  • Preparat antyadhezyjny do 130 °C
    1 Art.
    Wyświetlono 3 z 3 .

    Sklep wybór

    Podgląd koszyka

    Podgląd CAD

    Koszyk zakupów jest pusty.
    Suma całkowita
    Przejdź do koszyka

    Ważna wskazówka

    Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.