Narzędzia kontroli i ustawienia

Poprawne ustawienie i testowanie przy użyciu sprzętu pomiarowego wymaga prawidłowego użycia wzorców. Dlatego też oferujemy specjalny wybór płytek wzorcowych ze stali lub ceramiki, pierścieni kalibracyjnych do skalowania mikrometrów wewnętrznych, a także liniały krawędziowe i kątomierze. Ofertę uzupełniają promieniomierze, sprawdziany do gwintów oraz szczelinomierze.

11 znalezionych produktów
11 znalezionych produktów
MGL 1240 Szczelinomierz Zdjęcie pojedyncze produktu
MGL 1240
Szczelinomierz
2 Art.
MGL 1250 Szczelinomierz, mosiądz Zdjęcie pojedyncze produktu
MGL 1250
Szczelinomierz, mosiądz
1 Art.
MGL 3440 Promieniomierz Zdjęcie pojedyncze produktu
MGL 3440
Promieniomierz
3 Art.
MGL 4420 Sprawdzian do gwintów Zdjęcie pojedyncze produktu
MGL 4420
Sprawdzian do gwintów
3 Art.
MST 4420 Przymiar stalowy Zdjęcie pojedyncze produktu
MST 4420
Przymiar stalowy
2 Art.
MWG 1006 Kątomierz Zdjęcie pojedyncze produktu
MWG 1006
Kątomierz
2 Art.
MWG 2206 Kątomierz z lupą Zdjęcie pojedyncze produktu
MWG 2206
Kątomierz z lupą
2 Art.
MWL 2222 Kątownik, tolerancja klasy 1 Zdjęcie pojedyncze produktu
MWL 2222
Kątownik, tolerancja klasy 1
3 Art.
MWL 2240 Kątownik, tolerancja klasy 0 Zdjęcie pojedyncze produktu
MWL 2240
Kątownik, tolerancja klasy 0
1 Art.
MWL 4260 Kątownik krawędziowy, tolerancja klasy 00 Zdjęcie pojedyncze produktu
MWL 4260
Kątownik krawędziowy, tolerancja klasy 00
3 Art.
MWL 6260 Liniał krawędziowy Zdjęcie pojedyncze produktu
MWL 6260
Liniał krawędziowy
6 Art.
Wyświetlono 11 z 11 .

Sklep wybór

Podgląd koszyka

Podgląd CAD

Koszyk zakupów jest pusty.
Suma całkowita
Przejdź do koszyka

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.