Ochrona słuchu

Nasze produkty z zakresu ochrony słuchu oferują optymalną izolację akustyczną w zależności od obszaru zastosowania i natężenia hałasu.

9 znalezionych produktów
9 znalezionych produktów
ASG 1020 Zatyczki do uszu, hi-com, SNR 24dB Zdjęcie pojedyncze produktu
Zatyczki do uszu, hi-com, SNR 24dB
3 Art.
ASG 1060 Zatyczki do uszu, x-fit, SNR 37dB Zdjęcie pojedyncze produktu
ASG 1060
  • Promocja jesienna
  • Zatyczki do uszu, x-fit, SNR 37dB
    3 Art.
    ASG 1090 Dozownik na zatyczki do uszu Zdjęcie pojedyncze produktu
    Dozownik na zatyczki do uszu
    1 Art.
    ASG 1240 Zatyczki do uszu, whisper+, SNR 27dB Zdjęcie pojedyncze produktu
    Zatyczki do uszu, whisper+, SNR 27dB
    2 Art.
    ASG 2210 Zatyczki do uszu z pałąkiem, X-FOLD, SNR 23DB Zdjęcie pojedyncze produktu
    Zatyczki do uszu z pałąkiem, X-FOLD, SNR 23DB
    2 Art.
    ASG 2410 Zatyczki do uszu z pałąkiem, XACT-BAND, SNR 26DB Zdjęcie pojedyncze produktu
    Zatyczki do uszu z pałąkiem, XACT-BAND, SNR 26DB
    2 Art.
    ASG 3220 Nauszniki, K1, SNR 27dB Zdjęcie pojedyncze produktu
    Nauszniki, K1, SNR 27dB
    1 Art.
    ASG 3240 Nauszniki, K2, SNR 32dB Zdjęcie pojedyncze produktu
    ASG 3240
  • Promocja jesienna
  • Nauszniki, K2, SNR 32dB
    1 Art.
    ASG 3270 Nauszniki, uvex K4, SNR 35dB Zdjęcie pojedyncze produktu
    Nauszniki, uvex K4, SNR 35dB
    1 Art.
    Wyświetlono 9 z 9 .
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
    Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.