F/P – Formy podłużne

Dzięki płytom firmy Meusburger można szybko i łatwo uzyskać gotową konstrukcję formy wtryskowej

Dzięki naszym płytom z otworami lub bez otworów, można szybko i łatwo złożyć kompletną konstrukcję formy wtryskowej.

 

Przekonaj się osobiście

W naszym przedsiębiorstwie nawet najlepsze surowce są odprężane cieplnie, a nasze płyty są w 100 % produkowane we własnym zakresie przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii produkcji. Wszystkie te czynniki oraz wysoko wykwalifikowany personel, gwarantują dokładność rzędu μm.

 

Przegląd dostępnych opcji

  • Rozmiary form: 96 x 96 do 996 x 1196 mm
  • Płyty z otworami i bez otworów
  • Wykonanie otworu chłodzącego usytuowanego między otworem prowadzenia i śruby
  • Płyty formujące z narożnikami ułatwiającymi demontaż i krawędzią odniesienia dla łatwego demontażu oraz szybkiego ustawienia na maszynie obróbczej
  • Zestaw płyt wypychaczy w wersji szerokiej lub wąskiej (od rozm. 196 x 196 mm) z pasującymi listwami dystansowymi
  • Listwy dystansowe F 70 z gwintami do szybkiego demontażu płyty mocującej łącznie z listwami

 

Nieustannie pracujemy nad optymalizacją dotychczasowych produktów oraz rozwijaniem naszego asortymentu.

Jakość

Podejmujemy różnego typu działania, aby osiągnąć najwyższą jakość. Wszystkie arkusze surowej stali na wstępie poddawane są analizie spektralnej i testom wytrzymałościowym. Ten sposób pozwala nam wyselekcjonować najlepsze surowce, które następnie są odprężane cieplnie w naszych piecach o łącznej pojemności 240 ton. Dzięki temu gwarantujemy możliwość dalszej obróbki bez ryzyka odkształceń materiału. Wyeliminowane są twarde miejsca w strukturze, co pozwala uniknąć nagłego złamania narzędzia. Nasze płyty produkowane są we własnym zakresie, a następnie poddawane kontroli jakości przy użyciu najbardziej precyzyjnego urządzenia na rynku.

Magazyn

Nasz centralny magazyn elementów standardowych znajduje się w naszej siedzibie głównej w Austrii. Zamówione płyty, podobnie jak wszystkie produkty z naszej oferty, są komisjonowane w najkrótszym możliwym czasie, dzięki zoptymalizowanemu przetwarzaniu zamówień i wysyłane do klientów za pośrednictwem optymalnie współpracujących partnerów logistycznych. Dlatego nasza firma możne zagwarantować najkrótszy możliwy czas dostawy.

Płyty z otworami F do form podłużnych, są gotowymi produktami stanowiącymi bazę do budowy precyzyjnych, wysokojakościowych form wtryskowych. Firma Meusburger oferuje wszystkie rozmiary od 96 x 96 bis 996 x 1196 mm.

Formaufbauten längs
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.