Productlijst
Aan de linkerkant vindt u een lijst met alle producten 1, die in dezelfde productcategorie vallen als het door u geselecteerde product, zodat u snel tussen de producten kunt switchen.

Galerij
In de galerij 1 worden maatvoeringen, productafbeeldingen en video’s van het product getoond.

Artikeltabel
Met behulp van de artikeltabel ziet u een overzicht van de varianten waarin het door u geselecteerde product beschikbaar is. Als u met de muis over de turquoise stip beweegt 1, worden de beschikbaarheid van de artikelen en, indien u bent ingelogd, de prijzen weergegeven 2.

Met een klik op de turquoise stip 3 selecteert u het artikel. U kunt echter ook op een andere stip in de tabel klikken, om een artikel te selecteren. De waarden worden dan automatisch ingevoerd onder “Product definiëren”4. U kunt dan de overige stappen onder “Product definiëren” volgen.

Bij sommige producten zijn er zoveel varianten, dat het weergeven van alle varianten op een pagina te lang zou worden. Via deze buttons 5 kunt u tussen de pagina’s wisselen. U kunt de tabel ook met behulp van deze button 6 vergroten en meer varianten per pagina laten tonen.

Met behulp van het filter kunt u de resultaten in de tabel zo inperken dat alleen de afmetingen, eigenschappen etc. getoond worden die u nodig hebt 7.

Product definiëren
Met behulp van de dropdownlijsten 1 kan het gewenste product gedefinieerd worden. Vervolgens kan het artikel in de winkelwagen gelegd 2 of aan een stuklijst 3 toegevoegd worden. Bovendien kan hier een CAD-export 4 worden uitgevoerd. Indien een materiaalsoort gekozen kan worden, helpt onze Keuze-assistent materiaal 5 bij de keuze.

Beschikbaarheid artikelen
Op voorraad: Dit artikel is bij ons op voorraad en wordt zo snel mogelijk naar u verzonden. De werkelijke verzenddatum vindt u op de opdrachtbevestiging.
Productie in opdracht: Het artikel wordt na ontvangst van uw bestelling voor u geproduceerd en vervolgens zo snel mogelijk naar u verzonden. U ontvangt de betreffende informatie over de opdrachtgeschiedenis in “Mijn account” en per e-mail. De werkelijke verzenddatum vindt u op de opdrachtbevestiging.
Verpakkingseenheden / Minimum bestelhoeveelheid / voorgestelde hoeveelheid
Verpakkingseenheden
Sommige artikelen worden niet per stuk, maar per verpakkingseenheid verkocht. Dit wordt als volgt gekenmerkt 1.

Minimum bestelhoeveelheid
Er zijn artikelen die alleen met inachtneming van een minimum bestelhoeveelheid besteld kunnen worden. Wordt de minimum bestelhoeveelheid bij het kiezen van de hoeveelheid niet gehaald, verschijnt een melding ter info 2.

Voorgestelde hoeveelheid
Hier presenteren we u een zinvolle hoeveelheid voor het gekozen artikel, zodat het bestelproces voor u makkelijker verloopt. U kunt het aantal echter naar wens aanpassen.
Actieprijzen
Indien artikelen uit ons assortiment momenteel in de aanbieding zijn, wordt dit met een label 1 aangeduid.

Toepassing
Indien bij een product bepaalde toepassingen in acht te nemen zijn, tonen we u dit aan de hand van de tabel 1.

Details
Onder het tabblad “Details” vindt u gedetailleerde informatie over het betreffende product. Indien u met de muis over het icoontje beweegt, ziet u extra informatie 1.

Document(en)
In het tabblad “Documenten” vindt u alle bij het product behorende documenten, waarin u aanvullende informatie of overzichten over onze producten verkrijgt. Dit kunt u op elk moment ook downloaden of printen.
Eigenschappen
In dit tabblad worden alle belangrijke eigenschappen van het product opgesomd.
Toebehoren
Als er voor het door u geselecteerde product bijpassend toebehoren is, wordt dit onder het tabblad “Toebehoren” voorgesteld.
Aanbevelingen
Onder de kop “Voor u aanbevolen” vindt u onze aanbevolen producten voor het momenteel gekozen product.
3-1-principe bij geleide-elementen
Bij onze geleidingen en centreringen wordt in het portaal standaard het 3-1-principe toegepast als u artikelen op de productdetailpagina selecteert. Door het 3-1-principe krijgt u een verdraaibeveiliging van de matrijshelften, waardoor onjuiste montage voorkomen kan worden.
1x geleiding/centrering met kleine diameter (d2 zuil & bus)
3x geleiding/centrering met grote diameter (d2 zuil & bus)
Alle geleidingsboringen in de plaat hebben dezelfde diameter.

CAD-export
Bekijk hiervoor ook onze FAQ’s over het thema CAD-export.
Stuklijsten
Bekijk hiervoor ook onze FAQ’s over het thema Stuklijsten.