Ultrasoonsystemen

Ultrasoonsystemen zijn de oplossing voor buiger inzetstukken. Behalve ultrasoon polijstsystemen met hoog vermogen voor een perfecte materiaalafname, bieden we ook een voordelig alternatief voor het werken met keramische wetstenen.

12 Product(en) gevonden
12 Product(en) gevonden
GESU 1100 Ultrasoon polijstsysteem 36 W Product afbeelding
Ultrasoon polijstsysteem 36 W
1 artikel
GESU 1200/Set Set: Ultrasoon polijstsysteem 45 W Set
Set: Ultrasoon polijstsysteem 45 W
1 artikel
GESU 1200 Ultrasoon polijstsysteem 45 W Product afbeelding
Ultrasoon polijstsysteem 45 W
1 artikel
GESU 1300/Set Ultrasoonsysteem 100 W Product afbeelding
Ultrasoonsysteem 100 W
3 artikel
GESU 1300 Ultrasoonsysteem 100 W Product afbeelding
Ultrasoonsysteem 100 W
1 artikel
GESU 2100 Ultrasoon handstuk 36 W Product afbeelding
Ultrasoon handstuk 36 W
1 artikel
GESU 2200 Ultrasoon handstuk 45 W Product afbeelding
Ultrasoon handstuk 45 W
1 artikel
GESU 2305 Kabel voor ultrasoonhandstuk GESU 2300 Product afbeelding
Kabel voor ultrasoonhandstuk GESU 2300
1 artikel
GESU 3245 Gereedschaphouder voor ultrasoon polijstsysteem 36 W Product afbeelding
Gereedschaphouder voor ultrasoon polijstsysteem 36 W
2 artikel
GESU 3240 Gereedschaphouder voor ultrasoon polijstsysteem 45 W Product afbeelding
Gereedschaphouder voor ultrasoon polijstsysteem 45 W
6 artikel
GESU 3252 Toebehoren handstuk, Nano Product afbeelding
Toebehoren handstuk, Nano
6 artikel
GK 800 Opbergkoffer voor apparaten Product afbeelding
Opbergkoffer voor apparaten
3 artikel
12 van 12 worden getoond.

Overzicht winkelwagen

CAD-voorbeeld

Uw winkelwagen is leeg.
Totaal netto
Naar de winkelwagen

Let op

U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.