Hier leest u, wat de resultaten van onze laatste enquête laten zien over de ontwikkelingen en de stemming in de branche.
Digitale toepassingen in het productieproces
Vooral bij de productieanalyse gebruiken veel ondernemingen al digitale systemen. Circa 32% van de respondenten geeft aan, hier actief te zijn. Voor levensduur- en slijtageprognoses (10%) worden digitale oplossingen momenteel nog duidelijk minder ingezet. Hier bestaat nog een aanzienlijk potentieel voor toekomstige ontwikkelingen.
Reserveonderdelen digitaal managen
Bij het matrijsonderhoud of gereedschapsbreuk wordt digitaal werken ook steeds belangrijker. Het merendeel van de bedrijven regelt reserveonderdelen via stuklijsten of ontwerpdocumenten (40%), terwijl een derde de bestellingen al rechtstreeks verwerkt via een online portaal, zoals ons Meusburger portaal.
Digitale koppeling bij Meusburger
Deze resultaten weerspiegelen wat we al constateerden: de digitale wereld wordt een vanzelfsprekendheid. De klanten bestellen al lang meer dan 60% online. Zo wordt het bestelproces niet alleen sneller, maar kan het ook naadloos in de digitale infrastructuur van onze klanten worden geïntegreerd. Dankzij ononderbroken digitale processen en optimaal gekoppelde afdelingen kunnen we snel, transparant en efficiënt reageren op de behoeften van onze klanten. Dit biedt u een heel betrouwbare leveringsketen, omdat de data en processen digitaal gemonitord worden. Bovendien wint u tijd door geautomatiseerde processen en transparante functies in het portaal.
Conclusie
De marktbarometerindex toont aan dat digitalisering al lang geen toekomstmuziek meer is, maar een doorslaggevende succesfactor. Bedrijven die digitale oplossingen gericht toepassen, creëren de basis voor meer efficiëntie, stabiliteit en toekomstperspectief – een route die we consequent volgen en waarop we onze klanten ondersteunen met onze digitale oplossingen.