Platen & staven voor de hoogste eisen

Op maat gemaakte platen en staven voor gereedschap-, matrijzen- en machinebouw zijn direct leverbaar

Alles uit één hand

Of het nu gaat om een complete matrijsopbouw, losse platen, bepaalde componenten, producten uit de categorieën hot runner systemen en regelkasten of iets voor de werkplaats: bij ons vindt u wat u zoekt. Ons brede assortiment overtuigt niet alleen met bijna 100.000 artikelen in verschillende productlijnen, maar de diverse producten zijn ook perfect op elkaar afgestemd. Zo staan we bij de uitvoering van uw projecten als betrouwbare leverancier aan uw zijde.

Meer dan 25.000 artikelen van de toonaangevende normdelenproducent

Vind de beste oplossing voor uw toepassingen

Wij bieden u platen in meer dan 30 materiaalsoorten. Dankzij het spanningsarm gloeien in onze eigen gloeiovens garanderen we een vervormingsarme verdere verwerking. Talloze standaarduitvoeringen zijn direct uit voorraad leverbaar. Speciale uitvoeringen kunnen al na 3 werkdagen verzonden worden.

Daarom is Meusburger de beste keuze voor uw platen & staven

Proceszekerheid die tijd en kosten bespaart

Om te beginnen onderwerpen we het plaatstaal aan een spectraalanalyse en een sterkteproef, vervolgens gloeien we het spanningsarm in onze eigen gloeiovens. Hierdoor garanderen we een vervormingsarme verdere verwerking van de materiaalsoorten.

Diversiteit die normen zet

Ons assortiment omvat platen in verschillende afmetingen (breedte, lengte, dikte) in meer dan 30 materiaalsoorten. Daarnaast bieden we 8 verschillende uitvoeringen aan. Zo bieden we voor elk project de juiste plaat.

Individualiteit die aan alle vereisten voldoet

Of het nu gaat om een complete bewerking volgens tekening, ruw- of deelbewerking of puur diepgatboren, u kunt bij de klantspecifieke bewerking rekenen op de vakkennis van Meusburger.

Beschikbaarheid die het verschil maakt

Door het grootste centrale normdelenmagazijn kan het merendeel van de platen en staven direct uit voorraad worden verzonden. Speciale platen met variabele afmetingen en uitvoeringen zijn al na drie werkdagen klaar voor verzending.

Standaard of maatwerk oplossingen voor uw toepassingen

Hoogwaardige platen uit voorraad

~10.000 artikelen
  • De bekende standaardafmetingen in topkwaliteit

  • Direct leverbaar en gebruiksklaar

  • Persoonlijke begeleiding

Specifieke maten & configuratie

NIEUW
  • Pas de materiaalsoorten, afmetingen en toleranties precies aan

  • Maatwerk oplossingen zonder compromissen

  • Invoerwaarden worden automatisch gecontroleerd

Heel handig naar uw specifieke oplossing

1

Veelzijdige mogelijkheden

Met de platen-configurator van Meusburger kan de gebruiker de gewenste plaat stap voor stap samenstellen. Met behulp van de configurator kunt u zelf snel en eenvoudig complexe projecten realiseren. Geboorde of ongeboorde platen – de configurator voldoet aan alle eisen.

2

Maatwerk oplossingen

Tijdens de configuratie is er veel ondersteuning beschikbaar, zoals de controle van de invoerwaarden op de achtergrond, een materiaalkeuze-assistent en interactieve keuzetabellen met illustraties. Zo definieert u uw gewenste plaat in een paar muisklikken.

3

In een paar muisklikken geconfigureerd

Meusburger biedt acht gestandaardiseerde uitvoeringen aan die optimaal zijn afgestemd op de behoeften van de klanten. De uitvoeringen 1 tot 8 beslaan een groot spectrum met diverse gedefinieerde bewerkingscombinaties en kunnen eenvoudig worden aangevraagd. Alle beschikbare materiaalsoorten zijn spanningsarm gegloeid. Dankzij geoptimaliseerde productieprocessen profiteren gebruikers van topkwaliteit met de kortste levertijden. De speciale platen zijn meestal al na drie werkdagen klaar voor verzending.

1

Veelzijdige mogelijkheden

Met de platen-configurator van Meusburger kan de gebruiker de gewenste plaat stap voor stap samenstellen. Met behulp van de configurator kunt u zelf snel en eenvoudig complexe projecten realiseren. Geboorde of ongeboorde platen – de configurator voldoet aan alle eisen.

2

Maatwerk oplossingen

Tijdens de configuratie is er veel ondersteuning beschikbaar, zoals de controle van de invoerwaarden op de achtergrond, een materiaalkeuze-assistent en interactieve keuzetabellen met illustraties. Zo definieert u uw gewenste plaat in een paar muisklikken.

3

In een paar muisklikken geconfigureerd

Meusburger biedt acht gestandaardiseerde uitvoeringen aan die optimaal zijn afgestemd op de behoeften van de klanten. De uitvoeringen 1 tot 8 beslaan een groot spectrum met diverse gedefinieerde bewerkingscombinaties en kunnen eenvoudig worden aangevraagd. Alle beschikbare materiaalsoorten zijn spanningsarm gegloeid. Dankzij geoptimaliseerde productieprocessen profiteren gebruikers van topkwaliteit met de kortste levertijden. De speciale platen zijn meestal al na drie werkdagen klaar voor verzending.

1

Veelzijdige mogelijkheden

Met de platen-configurator van Meusburger kan de gebruiker de gewenste plaat stap voor stap samenstellen. Met behulp van de configurator kunt u zelf snel en eenvoudig complexe projecten realiseren. Geboorde of ongeboorde platen – de configurator voldoet aan alle eisen.

2

Maatwerk oplossingen

Tijdens de configuratie is er veel ondersteuning beschikbaar, zoals de controle van de invoerwaarden op de achtergrond, een materiaalkeuze-assistent en interactieve keuzetabellen met illustraties. Zo definieert u uw gewenste plaat in een paar muisklikken.

3

In een paar muisklikken geconfigureerd

Meusburger biedt acht gestandaardiseerde uitvoeringen aan die optimaal zijn afgestemd op de behoeften van de klanten. De uitvoeringen 1 tot 8 beslaan een groot spectrum met diverse gedefinieerde bewerkingscombinaties en kunnen eenvoudig worden aangevraagd. Alle beschikbare materiaalsoorten zijn spanningsarm gegloeid. Dankzij geoptimaliseerde productieprocessen profiteren gebruikers van topkwaliteit met de kortste levertijden. De speciale platen zijn meestal al na drie werkdagen klaar voor verzending.

Met Meusburger platen naar uw succes

___REQUIRED___

Makkelijke materiaalkeuze

We bieden voor nagenoeg elke toepassing de juiste materiaalsoort; van warmwerk- en inzetstaal tot poedermetallurgisch staal en hardmetaal.
Onze keuze-assistent materiaal helpt u bij het maken van de juiste keuze en indien gewenst, geven we u ook persoonlijk advies.

Stäbe

Op zoek naar hoogwaardige staven?

We leveren universeel inzetbare staven in diverse afmetingen en materiaalsoorten direct uit voorraad.

Formaufbau auf einer Werkbank mit kreuzgeschliffenen Platten von Meusburger.

Meer efficiëntie door standaardisatie

Normdelen hebben een enorme invloed op de kosten van een stansmatrijs. Standaardisatie biedt hier talrijke besparingsmogelijkheden, maar wat steekt er precies achter?
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.