De diverse stempelbevestigingen vergelijken

Ons omvangrijke normdelenassortiment biedt een veelvoud aan mogelijkheden voor stempelbevestiging – met directe export van CAD-gegevens en uit voorraad leverbaar, voor een snelle constructie en productie.

Bevestiging via de kopgeometrie

Bij dit type bevestiging wordt de ponsnippel via de kopvorm tussen de drukplaat en nippelhouderplaat gehouden. De meest gebruikte vormen zijn de conische, cilindervormige en trombonehals kopvormen. De keuze wordt onder andere bepaald door de betreffende stans- c.q. trekkrachten, te verwachten standtijden en beschikbare ruimte. Het meest gangbare type, de ponsnippel met conische kop conform DIN 9861, heeft als voordeel minimaal benodigde ruimte. De ponsnippel met cilindervormige kop conform ISO 8020 heeft wat meer ruimte nodig, maar is daarentegen eenvoudiger in te bouwen en bestand tegen grotere trekkrachten. Deze is optioneel bij Meusburger ook inbouwklaar verkrijgbaar met exacte kophoogte (E 55405), wat het naslijpen van de stempelkoppen bespaart.

Voor zeer hoge trekkrachten zijn ponsnippels met trombonehals conform DIN 5118 of ponsnippels met 30°-conische kop geschikt. De ponsnippel met trombonehals heeft weliswaar minder plek nodig, maar vergt een gecompliceerde montage, die door middel van een tapverzinkboor (WZB 318128) of opnamehuls (E 55301) ingebracht kan worden. De ponsnippels met cilindervormige kop conform DIN 9844 hebben ongeacht de kopdiameter een kophoogte van 4 mm, wat de inbouw kan vereenvoudigen. Alle varianten zijn bij Meusburger snel verkrijgbaar als normdelen.

Übersichtsgrafik über die unterschiedliche Kopfgeometrie bei der Stempelbefestigung
E 5500 Ponsnippel met conische kop
Ponsnippel met conische kop
E 5540 Ponsnippel met cilindervormige kop
Ponsnippel met cilindervormige kop
E 5530 Ponsnippel met trombonehals
Ponsnippel met trombonehals

Geschroefde ponsnippels

Middels een flens of schroefdraad aan de kopse kant van de ponsnippel wordt deze via de kopplaat geschroefd.

Bij draadgeërodeerde contournippels maakt dit type bevestiging een relatief eenvoudige vervaardiging van de nippels mogelijk. Bovendien kunnen dankzij de minimaal benodigde ruimte de ponsnippels dicht op elkaar geplaatst worden. Tevens is hier een ondersteuning van de ponsnippel ter hoogtecompensatie na het naslijpen eenvoudig mogelijk.

Schnittzeichnung eines verschraubten Schneidstempels

Vormgebonden verbinding door middel van nippelophanging

Deze bevestigingsmogelijkheid biedt zich speciaal aan voor filigrane nippels. Dankzij de gestandaardiseerde nippelophangingen vervalt het vervaardigen van schroefdraad in de nippel; in plaats hiervan wordt een radiuscontour aangebracht. De lagering is zwevend, om ongewilde krachten op de nippel te vermijden. Ook hier is het ondersteunen van de ponsnippel eenvoudig mogelijk. Let a.u.b. op dat zowel de nippel als het houderstuk ondersteund worden, zodat de zwevende lagering van de stempel gegarandeerd blijft.

E 5665

Schnittzeichnung einer formschlüssigen Verbindung mittels Stempelaufhängung
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.