Artikelen 5

ADP
h max.
d
h min.
d1
F max. [kN]
SB
HWS 150/ 50
50
31
38
31
25
6,6 - 14
HWS 150/ 52
52
50
42
50
100
14 - 22
HWS 150/ 70
70
50
50
50
100
14 - 22
HWS 150/100
100
50
70
50
100
14 - 22
HWS 150/140
140
68
100
68
120
20 - 40

Details

Productbeschrijving

  • Zelfremmende spindel met trapeziumschroefdraad en eindaanslag
  • Vanaf afmeting 52 met centreergat Ø12 mm

Materiaal

  • Veredeld staal, gelakt
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.