Accessori

23 Prodotto/i trovato/i
23 Prodotto/i trovato/i
HWZ 9000 Pinza di serraggio ER Immagine singola del prodotto
HWZ 9000
Pinza di serraggio ER
37 Articolo/i
HWZ 9000/Set Set di pinze di serraggio ER Set
HWZ 9000/Set
Set di pinze di serraggio ER
5 Articolo/i
HWZ 9719 Ghiera di serraggio ER Immagine singola del prodotto
HWZ 9719
Ghiera di serraggio ER
4 Articolo/i
HWZ 9060 Bussola di riduzione Immagine singola del prodotto
HWZ 9060
Bussola di riduzione
9 Articolo/i
HWZ 9062 Bussola di riduzione con foro di refrigerazione Immagine singola del prodotto
HWZ 9062
Bussola di riduzione con foro di refrigerazione
8 Articolo/i
HWZ 9791 Bussola a innesto rapido con frizione Immagine singola del prodotto
HWZ 9791
Bussola a innesto rapido con frizione
7 Articolo/i
HWZ 9792 Bussola a cambio rapido per mandrini sincroni di maschiatura Immagine singola del prodotto
HWZ 9792
Bussola a cambio rapido per mandrini sincroni di maschiatura
2 Articolo/i
HWZ 9100 Tubo per lubrorefrigerante HSK Immagine singola del prodotto
HWZ 9100
Tubo per lubrorefrigerante HSK
2 Articolo/i
HWZ 9200 Codolo a tenuta stagna, tipo A, con foro passante, DIN 69872 Immagine singola del prodotto
HWZ 9200
Codolo a tenuta stagna, tipo A, con foro passante, DIN 69872
2 Articolo/i
HWZ 9204 Codolo a tenuta stagna, tipo B, con foro passante, DIN 69872 Immagine singola del prodotto
HWZ 9204
Codolo a tenuta stagna, tipo B, con foro passante, DIN 69872
2 Articolo/i
HWZ 9210 Codolo a tenuta stagna, ISO 7388 II, tipo B, con foro passante Immagine singola del prodotto
HWZ 9210
Codolo a tenuta stagna, ISO 7388 II, tipo B, con foro passante
2 Articolo/i
HWZ 9220 Codolo a tenuta stagna, 45°, senza foro passante Immagine singola del prodotto
HWZ 9220
Codolo a tenuta stagna, 45°, senza foro passante
2 Articolo/i
HWZ 9224 Codolo a tenuta stagna, 45°, con foro passante Immagine singola del prodotto
HWZ 9224
Codolo a tenuta stagna, 45°, con foro passante
2 Articolo/i
HWZ 9230 Codolo, Mazak (ANSI-CAT 40), con foro passante Immagine singola del prodotto
HWZ 9230
Codolo, Mazak (ANSI-CAT 40), con foro passante
4 Articolo/i
HWZ 9240 Codolo a tenuta stagna, Haas-Mikron 45°, con foro e fissaggio Immagine singola del prodotto
HWZ 9240
Codolo a tenuta stagna, Haas-Mikron 45°, con foro e fissaggio
2 Articolo/i
HWZ 9250 Codolo a tenuta stagna, Mori-Seiki, tipo A, con foro passante Immagine singola del prodotto
HWZ 9250
Codolo a tenuta stagna, Mori-Seiki, tipo A, con foro passante
2 Articolo/i
HWZ 9260 Codolo a tenuta stagna, scanalatura Ott con filettatura interna Immagine singola del prodotto
HWZ 9260
Codolo a tenuta stagna, scanalatura Ott con filettatura interna
2 Articolo/i
HWZ 9270 Codolo, con filettatura a dente di sega S20x2 Immagine singola del prodotto
HWZ 9270
Codolo, con filettatura a dente di sega S20x2
2 Articolo/i
V 32910 Chiave di serraggio per dadi di serraggio ER Immagine singola del prodotto
V 32910
Chiave di serraggio per dadi di serraggio ER
4 Articolo/i
V 32920 Chiave per viti di serraggio per fresa Immagine singola del prodotto
V 32920
Chiave per viti di serraggio per fresa
2 Articolo/i
V 32930 Chiave di montaggio per tubo per lubrorefrigerante HSK Immagine singola del prodotto
V 32930
Chiave di montaggio per tubo per lubrorefrigerante HSK
3 Articolo/i
V 32941 Impugnatura, UltraGrip Immagine singola del prodotto
V 32941
Impugnatura, UltraGrip
1 Articolo/i
V 32942 Inserto per chiave a profilo, UltraGrip Immagine singola del prodotto
V 32942
Inserto per chiave a profilo, UltraGrip
1 Articolo/i
Vengono visualizzati 23 di 23 .

Seleziona shop

Costruzione stampi per tranciatura
Costruzione stampi per tranciatura
Costruzione di macchine e attrezzature
Costruzione di macchine e attrezzature

Anteprima del carrello

Anteprima CAD

Il Vostro carrello è vuoto.
Importo totale
Vai al carrello

Avviso importante

Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.