Punte

Le punte di alta qualità sono perfettamente adatte per l’inserimento di fori e lamature, ad esempio per sensori, fori profondi e fori di termoregolazione.

46 Prodotto/i trovato/i
46 Prodotto/i trovato/i
WZB 10525 Punta in VHM senza refrigerante interno, 7XD Immagine singola del prodotto
Punta in VHM senza refrigerante interno, 7XD
21 Articolo/i
WZB 10526 Punta in VHM con refrigerante interno, 8xd Immagine singola del prodotto
Punta in VHM con refrigerante interno, 8xd
14 Articolo/i
WZB 10528 Punta in VHM con refrigerante interno, 15XD Immagine singola del prodotto
Punta in VHM con refrigerante interno, 15XD
17 Articolo/i
WZB 12221 Punta in VHM con raffreddamento interno, 3xd Immagine singola del prodotto
Punta in VHM con raffreddamento interno, 3xd
47 Articolo/i
WZB 12222 Punta in VHM senza refrigerante interno, 3xd Immagine singola del prodotto
Punta in VHM senza refrigerante interno, 3xd
32 Articolo/i
WZB 12223 Punta in VHM senza refrigerante interno, 5xd Immagine singola del prodotto
Punta in VHM senza refrigerante interno, 5xd
31 Articolo/i
WZB 12224 Punta in VHM con refrigerante interno, 5xd Immagine singola del prodotto
Punta in VHM con refrigerante interno, 5xd
86 Articolo/i
WZB 12225 Punta in VHM con refrigerante interno, 8xd Immagine singola del prodotto
Punta in VHM con refrigerante interno, 8xd
41 Articolo/i
WZB 10227 Punta in VHM con refrigerante interno, 12xd Immagine singola del prodotto
Punta in VHM con refrigerante interno, 12xd
22 Articolo/i
WZB 10228 Punta in metallo duro con raffreddamento interno, 15xd Immagine singola del prodotto
Punta in metallo duro con raffreddamento interno, 15xd
14 Articolo/i
WZB 10229 Punta in VHM con refrigerante interno, 20xd Immagine singola del prodotto
Punta in VHM con refrigerante interno, 20xd
15 Articolo/i
WZB 10231 Punta in VHM con refrigerante interno, 25xd Immagine singola del prodotto
Punta in VHM con refrigerante interno, 25xd
7 Articolo/i
WZB 10233 Punta in VHM con refrigerante interno, 30xd Immagine singola del prodotto
Punta in VHM con refrigerante interno, 30xd
7 Articolo/i
WZB 10235 Punta in metallo duro con raffreddamento interno, 40xd Immagine singola del prodotto
Punta in metallo duro con raffreddamento interno, 40xd
6 Articolo/i
WZB 10253 Punta in VHM senza refrigerante interno Immagine singola del prodotto
Punta in VHM senza refrigerante interno
23 Articolo/i
WZB 50834 Punta a cannone in VHM ad un tagliente, 25xd Immagine singola del prodotto
Punta a cannone in VHM ad un tagliente, 25xd
9 Articolo/i
WZB 50836 Punta a cannone in VHM ad un tagliente, 50xd Immagine singola del prodotto
Punta a cannone in VHM ad un tagliente, 50xd
10 Articolo/i
WZB 50838 Punta a cannone in VHM ad un tagliente, 75xd Immagine singola del prodotto
Punta a cannone in VHM ad un tagliente, 75xd
6 Articolo/i
WZB 50823 Punta a cannone ad un tagliente, 20xd Immagine singola del prodotto
Estensione della gamma Punta a cannone ad un tagliente, 20xd
6 Articolo/i
WZB 50825 Punta a cannone ad un tagliente, 30xd Immagine singola del prodotto
Estensione della gamma Punta a cannone ad un tagliente, 30xd
6 Articolo/i
WZB 50827 Punta a cannone ad un tagliente, 40xd Immagine singola del prodotto
Estensione della gamma Punta a cannone ad un tagliente, 40xd
6 Articolo/i
WZB 119225 Punta a gradino in VHM
Punta a gradino in VHM
2 Articolo/i
WZB 30213/Set Set: Punte HSS DIN 338 Set
Set: Punte HSS DIN 338
3 Articolo/i
WZB 30213 Punta HSS DIN 338 Immagine singola del prodotto
Punta HSS DIN 338
109 Articolo/i
WZB 30215 Punta HSS-E media Immagine singola del prodotto
Punta HSS-E media
11 Articolo/i
WZB 30217 Punta HSS-E lunga Immagine singola del prodotto
Punta HSS-E lunga
3 Articolo/i
WZB 30218 Punta HSS-E, X lunga Immagine singola del prodotto
Punta HSS-E, X lunga
4 Articolo/i
WZB 30219 Punta HSS, xx lunga Immagine singola del prodotto
Punta HSS, xx lunga
4 Articolo/i
WZB 35215 Punta HSS-E media Immagine singola del prodotto
Punta HSS-E media
4 Articolo/i
WZB 11444 Punta per centri CN in VHM a 90° Immagine singola del prodotto
Punta per centri CN in VHM a 90°
7 Articolo/i
WZB 114446 Punta per centri CN in VHM a 142° Immagine singola del prodotto
Punta per centri CN in VHM a 142°
4 Articolo/i
WZB 31424 Punta per centri CN in HSS a 90° Immagine singola del prodotto
Punta per centri CN in HSS a 90°
8 Articolo/i
WZB 31414 Punta per centri in HSS a 90° Immagine singola del prodotto
Punta per centri in HSS a 90°
8 Articolo/i
WZB 31417 Punta per centri in HSS a 90°, extra lunga Immagine singola del prodotto
Punta per centri in HSS a 90°, extra lunga
4 Articolo/i
WZB 31514 Punta HSS per centratura Immagine singola del prodotto
Punta HSS per centratura
7 Articolo/i
WZB 31732 Svasatore conico HSS a 90° Immagine singola del prodotto
Svasatore conico HSS a 90°
5 Articolo/i
WZB 31722/Set Set: Svasatori conici HSS a 90° Set
Set: Svasatori conici HSS a 90°
1 Articolo/i
WZB 31722 Svasatore conico HSS a 90° Immagine singola del prodotto
Svasatore conico HSS a 90°
8 Articolo/i
WZB 317226 Svasatore conico HSS a 60° Immagine singola del prodotto
Svasatore conico HSS a 60°
4 Articolo/i
WZB 318120 Fresa per lamatura a taglio frontale HSS Immagine singola del prodotto
WZB 318120
  • Promozione permanente
  • Fresa per lamatura a taglio frontale HSS
    8 Articolo/i
    WZB 318121/Set Set: Frese per lamatura HSS per foro passante, media Set
    Set: Frese per lamatura HSS per foro passante, media
    1 Articolo/i
    WZB 318121 Fresa per lamatura a taglio frontale HSS per foro passante, media Immagine singola del prodotto
    Fresa per lamatura a taglio frontale HSS per foro passante, media
    6 Articolo/i
    WZB 318122 Fresa 2° per lamatura a taglio frontale HSS Immagine singola del prodotto
    WZB 318122
  • Promozione permanente
  • Fresa 2° per lamatura a taglio frontale HSS
    3 Articolo/i
    WZB 318128 Svasatore HSS per punzoni con testa a collo di trombone Immagine singola del prodotto
    WZB 318128
  • Promozione permanente
  • Svasatore HSS per punzoni con testa a collo di trombone
    23 Articolo/i
    WZB 12112 Fresa per sede guarnizioni O-ring in VHM
    Fresa per sede guarnizioni O-ring in VHM
    4 Articolo/i
    WZB 32112 Fresa per sede guarnizioni O-ring Immagine singola del prodotto
    WZB 32112
  • Promozione permanente
  • Fresa per sede guarnizioni O-ring
    10 Articolo/i
    Vengono visualizzati 46 di 46 .
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
    Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.