Sistemi di micromotori

I nostri sistemi di micromotori di alta qualità con diversi motori e pinze di serraggio sono ideali per un’applicazione universale nella costruzione di stampi per tranciatura.

50 Prodotto/i trovato/i
50 Prodotto/i trovato/i
GESM 1000/Set Set: Unità di controllo per micromotori M-Line Immagine singola del prodotto
GESM 1000/Set
Set: Unità di controllo per micromotori M-Line
10 Articolo/i
GESM 1000 Unità di controllo per micromotori M-Line Immagine singola del prodotto
GESM 1000
Unità di controllo per micromotori M-Line
1 Articolo/i
GESM 10002 Interruttore a pedale per GESM 1000 Immagine singola del prodotto
GESM 10002
Interruttore a pedale per GESM 1000
1 Articolo/i
GESM 10003 Piano di appoggio per manipolo per GESM 1000 Immagine singola del prodotto
GESM 10003
Piano di appoggio per manipolo per GESM 1000
1 Articolo/i
GESM 1500/Set Set: Unità di controllo a batteria per micromotori M-Line Immagine singola del prodotto
GESM 1500/Set
Set: Unità di controllo a batteria per micromotori M-Line
5 Articolo/i
GESM 1500 Unità di controllo a batteria per micromotori M-Line Immagine singola del prodotto
GESM 1500
Unità di controllo a batteria per micromotori M-Line
1 Articolo/i
GESM 15003 Supporto per manipolo per GESM 1500 Immagine singola del prodotto
GESM 15003
Supporto per manipolo per GESM 1500
1 Articolo/i
GESM 15004 Cinghia di trasporto per GESM 1500 Immagine singola del prodotto
GESM 15004
Cinghia di trasporto per GESM 1500
1 Articolo/i
GESM 2001 Manipolo micromotore M-Line, multiuso Immagine singola del prodotto
GESM 2001
Manipolo micromotore M-Line, multiuso
1 Articolo/i
GESM 2004 Manipolo micromotore M-Line, mini Immagine singola del prodotto
GESM 2004
Manipolo micromotore M-Line, mini
1 Articolo/i
GESM 2007 Manipolo micromotore M-Line, ad elevata potenza Immagine singola del prodotto
GESM 2007
Manipolo micromotore M-Line, ad elevata potenza
1 Articolo/i
GESM 2008 Manipolo micromotore M-Line, lungo Immagine singola del prodotto
GESM 2008
Manipolo micromotore M-Line, lungo
1 Articolo/i
GESM 2011 Manipolo micromotore, a coppia elevata Immagine singola del prodotto
GESM 2011
Manipolo micromotore, a coppia elevata
1 Articolo/i
GESM 2012 Manipolo micromotore M-Line, pinza di serraggio Immagine singola del prodotto
GESM 2012
Manipolo micromotore M-Line, pinza di serraggio
2 Articolo/i
GESM 2016 Manipolo micromotore M-Line, ad elevata velocità Immagine singola del prodotto
GESM 2016
Manipolo micromotore M-Line, ad elevata velocità
1 Articolo/i
GESM 2023 Manipolo angolare micromotore M-Line Immagine singola del prodotto
GESM 2023
Manipolo angolare micromotore M-Line
2 Articolo/i
GESM 3005 Adattatore per manipoli micromotore M-Line Immagine singola del prodotto
GESM 3005
Adattatore per manipoli micromotore M-Line
2 Articolo/i
GESM 20015 Pinza di serraggio per mandrino a serraggio rapido M-Line Immagine singola del prodotto
GESM 20015
Pinza di serraggio per mandrino a serraggio rapido M-Line
3 Articolo/i
GESM 20125 Pinza di serraggio per GESM 2012 Immagine singola del prodotto
GESM 20125
Pinza di serraggio per GESM 2012
3 Articolo/i
GESM 20235 Pinza di serraggio per GESM 2023 Immagine singola del prodotto
GESM 20235
Pinza di serraggio per GESM 2023
3 Articolo/i
GESM 2320 Manipolo per micromotore senza spazzole, Espert Immagine singola del prodotto
GESM 2320
Manipolo per micromotore senza spazzole, Espert
6 Articolo/i
GESM 2340 Manipolo con micromotore senza spazzole Immagine singola del prodotto
GESM 2340
Manipolo con micromotore senza spazzole
4 Articolo/i
GESM 2605 Dispositivo per limatura per micromotori Espert Immagine singola del prodotto
GESM 2605
Dispositivo per limatura per micromotori Espert
2 Articolo/i
GESM 2610 Dispositivo a mano per limare per micromotori senza spazzole  Immagine singola del prodotto
GESM 2610
Dispositivo a mano per limare per micromotori senza spazzole
1 Articolo/i
GESM 1200/Set Set: Unità di controllo per micromotori Espert Immagine singola del prodotto
GESM 1200/Set
Set: Unità di controllo per micromotori Espert
7 Articolo/i
GESM 1200 Unità di controllo per micromotori Espert Immagine singola del prodotto
GESM 1200
Unità di controllo per micromotori Espert
1 Articolo/i
GESM 1400/Set Set: Unità di controllo per micromotori senza spazzole Immagine singola del prodotto
GESM 1400/Set
Set: Unità di controllo per micromotori senza spazzole
5 Articolo/i
GESM 1400 Unità di controllo per micromotori senza spazzole Immagine singola del prodotto
GESM 1400
Unità di controllo per micromotori senza spazzole
1 Articolo/i
GESM 3100 Micromotore senza spazzole, 140W, Espert Immagine singola del prodotto
GESM 3100
Micromotore senza spazzole, 140W, Espert
1 Articolo/i
GESM 3110 Micromotore senza spazzole, 200W, Espert Immagine singola del prodotto
GESM 3110
Micromotore senza spazzole, 200W, Espert
1 Articolo/i
GESM 3200 Micromotore senza spazzole, numero di giri elevato Immagine singola del prodotto
GESM 3200
Micromotore senza spazzole, numero di giri elevato
1 Articolo/i
GESM 3220 Micromotore senza spazzole, coppia elevata Immagine singola del prodotto
GESM 3220
Micromotore senza spazzole, coppia elevata
1 Articolo/i
GESM 4005 Elemento di serraggio rapido per micromotori, Espert Immagine singola del prodotto
GESM 4005
Elemento di serraggio rapido per micromotori, Espert
1 Articolo/i
GESM 4010 Elemento di serraggio per micromotore, Ø6 mm, Espert Immagine singola del prodotto
GESM 4010
Elemento di serraggio per micromotore, Ø6 mm, Espert
1 Articolo/i
GESM 4012 Elemento di serraggio rapido per micromotori Immagine singola del prodotto
GESM 4012
Elemento di serraggio rapido per micromotori
1 Articolo/i
GESM 4405 Elemento di serraggio angolare per micromotori, Espert Immagine singola del prodotto
GESM 4405
Elemento di serraggio angolare per micromotori, Espert
2 Articolo/i
GESM 4410 Elemento di serraggio angolare, coppia elevata, Espert Immagine singola del prodotto
GESM 4410
Elemento di serraggio angolare, coppia elevata, Espert
1 Articolo/i
GESM 4412 Elemento di serraggio angolare per micromotori Immagine singola del prodotto
GESM 4412
Elemento di serraggio angolare per micromotori
2 Articolo/i
GESM 4605 Testina per limare, Espert Immagine singola del prodotto
GESM 4605
Testina per limare, Espert
1 Articolo/i
GESM 4610 Testina per limare per micromotori Immagine singola del prodotto
GESM 4610
Testina per limare per micromotori
1 Articolo/i
GESM 4650 Levigatrice a nastro per micromotore, Espert Immagine singola del prodotto
GESM 4650
Levigatrice a nastro per micromotore, Espert
1 Articolo/i
GESM 4652 Levigatrice a nastro per micromotore, EVO Immagine singola del prodotto
GESM 4652
Levigatrice a nastro per micromotore, EVO
1 Articolo/i
GESM 4680 Testina per limare, oscillante Immagine singola del prodotto
GESM 4680
Testina per limare, oscillante
1 Articolo/i
GESM 4810 Riduttore di velocità per micromotori, Espert Immagine singola del prodotto
GESM 4810
Riduttore di velocità per micromotori, Espert
1 Articolo/i
GESM 4812 Riduttore di velocità per micromotori Immagine singola del prodotto
GESM 4812
Riduttore di velocità per micromotori
1 Articolo/i
GESM 4910 Pinza di serraggio per elemento di serraggio Immagine singola del prodotto
GESM 4910
Pinza di serraggio per elemento di serraggio
6 Articolo/i
GESM 4920 Bussola di riduzione Immagine singola del prodotto
GESM 4920
Bussola di riduzione
1 Articolo/i
GESM 5130 Piano di appoggio per manipolo Immagine singola del prodotto
GESM 5130
Piano di appoggio per manipolo
1 Articolo/i
GESM 5131 Supporto per manipolo Immagine singola del prodotto
GESM 5131
Supporto per manipolo
1 Articolo/i
GK 800 Valigetta per dispositivi Immagine singola del prodotto
GK 800
Valigetta per dispositivi
3 Articolo/i
Vengono visualizzati 50 di 50 .
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.