Lubrorefrigeranti

In questa sezione trovate materiali ausiliari per l’asportazione truciolo e per la defotmazione dell’acciaio e di altri metalli. La nostra ampia scelta di lubrorefrigeranti consente anche la lavorazione di materiali normalmente difficili da lavorare.

6 Prodotto/i trovato/i
6 Prodotto/i trovato/i
VKS 20 Olio da taglio ad alta prestazione privo di oli minerali Immagine singola del prodotto
Olio da taglio ad alta prestazione privo di oli minerali
2 Articolo/i
VKS 35 Olio da taglio ad alta prestazione  Immagine singola del prodotto
Olio da taglio ad alta prestazione
2 Articolo/i
VKS 85 Olio da taglio ad alta prestazione, elevata viscosità Immagine singola del prodotto
Olio da taglio ad alta prestazione, elevata viscosità
2 Articolo/i
VKP 100 Pasta da taglio ad alta prestazione Immagine singola del prodotto
Pasta da taglio ad alta prestazione
2 Articolo/i
VKF 96 Olio da taglio in schiuma Immagine singola del prodotto
Olio da taglio in schiuma
1 Articolo/i
VZB 10 Oliatore con canna rigida in ottone Immagine singola del prodotto
Oliatore con canna rigida in ottone
1 Articolo/i
Vengono visualizzati 6 di 6 .
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.