Soluzioni per gli espulsori: ampia scelta, configurazione rapida ed elevata disponibilità

Meusburger supporta i propri clienti con una gamma strutturata di espulsori, un’elevata disponibilità e un’assistenza digitale lungo tutto il processo di acquisto e progettazione. Tempi di consegna molto brevi e componenti standard disponibili in magazzino aumentano la sicurezza dell'approvvigionamento e riducono al minimo i tempi di fermo. I prodotti standardizzati garantiscono una qualità elevata e costante, oltre a vantaggi in termini di tempo e costi. Inoltre, il configuratore facilita la selezione rapida e la regolazione degli espulsori, fornendo anche dati CAD, informazioni sui prezzi e sulle consegne.

Contatti per la stampa

Julia Grimm Tel.: +43 5574 6706 1496 E-Mail: j.grimm@meusburger.com

Comunicati stampa da scaricare

Una gamma ampia e un’elevata disponibilità

Gli espulsori sono tra i componenti sottoposti alle sollecitazioni più intense negli stampi per iniezione plastica e per pressofusione. Le loro caratteristiche influiscono in modo determinante sulla stabilità del processo, sulla durata e sulla qualità dei componenti. Con una gamma completa di perni di espulsione, espulsori a cannocchiale, espulsori piatti e spine, Meusburger offre la soluzione adatta praticamente in ogni campo di applicazione. Grazie alla costante disponibilità a magazzino di tutti i componenti standard, i clienti beneficiano di un’elevata sicurezza di approvvigionamento, tempi di consegna molto brevi e una rapida disponibilità dei pezzi di ricambio. Ciò riduce i tempi di fermo e garantisce il regolare svolgimento delle operazioni aziendali. Allo stesso tempo, la gamma standardizzata e strutturata in modo chiaro facilita la progettazione, l’acquisto e la fabbricazione degli stampi. Fornitori certificati e processi di qualità affidabili garantiscono una qualità dei prodotti costantemente elevata.

Trovate semplicemente e velocemente gli espulsori giusti

Grazie al configuratore per espulsori, Meusburger consente di selezionare rapidamente espulsori standard e di effettuare la regolazione di espulsori tagliati a misura e pronti per l’assemblaggio, con una tolleranza di lunghezza di 0/+0,02 mm. Il prezzo, il tempo di consegna e i dati CAD sono disponibili immediatamente dopo la configurazione. Inoltre, è possibile configurare individualmente gli articoli a disegno direttamente nel sistema. Il configuratore riconosce automaticamente gli articoli standard e verifica, inoltre, se questi possano essere utilizzati come base per le dimensioni tagliate a misura. I progettisti ed i costruttori stampi traggono così vantaggio da una riduzione dei costi di approvvigionamento e da una più rapida integrazione nei progetti esistenti.

Soluzioni collaudate della gamma

Per soddisfare le diverse esigenze dei costruttori di stampi, Meusburger offre numerose soluzioni per gli espulsori che migliorano in modo mirato la sicurezza dei processi, la durata degli stampi e la qualità dei componenti:

  • Espulsori con rivestimento DLC: Il rivestimento DLC a bassa usura riduce l’attrito e minimizza l’usura. Ciò aumenta la durata, migliora la sicurezza dei processi e protegge le superfici sensibili dei componenti, in particolare in caso di elevati requisiti in termini di resistenza all’usura e qualità di superficie, nonché nelle applicazioni in camera bianca.
  • Panoramica degli espulsori e delle spine: La protezione antirotazione integrata garantisce un posizionamento sempre preciso all’interno dello stampo. Ciò riduce la formazione di bave, garantisce una qualità riproducibile dei componenti e, al contempo, semplifica la progettazione e la fabbricazione.
  • Espulsori di ventilazione: Queste versioni sono disponibili in un’ampia gamma di diametri e lunghezze, nonché con rivestimento DLC, e consentono uno sfiato rapido e mirato della cavità direttamente attraverso il perno di espulsione. Grazie alle aperture di sfiato presenti su quasi tutta la lunghezza del gambo, i perni possono essere tagliati a misura e sono quindi particolarmente adatti per il miglioramento di stampi già esistenti.
  • Espulsore lamellare: La gamma comprende numerose larghezze, spessori e lunghezze, oltre a lame extra lunghe per corse di espulsione particolarmente ampie. Sono disponibili versioni con 2 o 4 raggi angolari; inoltre, tutte le dimensioni sono disponibili anche nella versione con rivestimento DLC.

Una panoramica della gamma completa è disponibile all’indirizzo www.meusburger.com/espulsori
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.