Progettazione in un clic: Meusburger rivoluziona la quotidianità lavorativa dei progettisti

Le scadenze serrate e le esigenze complesse fanno parte della routine quotidiana dei progettisti nel settore della costruzione stampi e utensili per tranciatura. Per affrontare queste sfide, Meusburger presenta la nuova campagna «Progettazione con un semplice clic». L'obiettivo: Rendere il processo di progettazione più rapido e sicuro grazie a strumenti digitali intuitivi, assistenti intelligenti e un massimo grado di standardizzazione.

Contatti per la stampa

Julia Grimm Tel.: +43 5574 6706 1496 E-Mail: j.grimm@meusburger.com

Comunicati stampa da scaricare

Configurazione in tempi record

Realizzare progetti complessi in tempi rapidissimi: è proprio qui che entrano in gioco le soluzioni digitali di Meusburger. I configuratori e gli assistenti intelligenti riducono le fasi di lavorazione manuali, minimizzano le fonti di errore e accompagnano i progettisti durante l’intero processo di sviluppo, dalla progettazione dei portastampi fino allo stampo per tranciatura. Un esempio è il configuratore per canale caldo: Grazie alla vasta gamma di tipi di collettori, ugelli e posizioni regolabili, il sistema di distribuzione può essere regolato con precisione alle esigenze specifiche.

Integrazione CAD efficiente

Grazie allo strumento CAD della Meusburger, i progettisti hanno accesso diretto alla vasta libreria di componenti standard. I modelli configurabili con sede di montaggio definita e le procedure guidate integrate per le strutture di stampaggio e le basi portastampo garantiscono una modalità di funzionamento strutturata e veloce. Aggiornamenti regolari, la possibilità di utilizzare il software offline e la compatibilità con diversi sistemi CAD offrono una maggiore flessibilità. L’utensile NX di Meusburger è disponibile nel campo di applicazione di Siemens NX. Consente un processo di progettazione continuo ed efficiente direttamente nell’ambiente CAD a cui si è abituati.

Standardizzazione a ogni livello

Un elevato grado di standardizzazione è un fattore fondamentale per il successo durevole tra i costruttori di stampi. Grazie ai componenti standardizzati, si riducono i costi di manutenzione e riparazione e si garantisce l’intercambiabilità a lungo termine. Grazie all’impiego sistematico dei componenti normalizzati Meusburger, le aziende possono così beneficiare, anche dopo molti anni, di un’area produttiva affidabile e di un’elevata sicurezza dei processi.

Servizio senza compromessi

Oltre agli strumenti digitali, Meusburger offre anche soluzioni di prodotto su misura che possono essere configurate direttamente sul portale. I dati 3D corrispondenti vengono generati automaticamente e sono immediatamente disponibili per l’esportazione. Ecco alcuni esempi:

  • Estrattore a doppia corsa E 1860: Il nostro estrattore a doppia corsa di primo avanzamento garantisce un movimento adatto, sicuro e con precisione di due tavolini espulsori. È possibile definire parametri personalizzati; i dati CAD già configurati sono immediatamente disponibili per l’integrazione.
  • Molle su misura: Definisci il sistema di molle a compressione necessario e la situazione di installazione desiderata: precompressa, in posizione finale o in qualsiasi punto della corsa dello stampo. Pochi secondi dopo, i dati CAD vengono generati automaticamente e resi disponibili in tre diverse visualizzazioni.

Con la campagna «Progettazione con un semplice clic», Meusburger ribadisce il proprio impegno a semplificare in modo mirato il lavoro quotidiano dei progettisti. Le applicazioni digitali riducono i tempi di lavorazione, aumentano la sicurezza dei processi e garantiscono una maggiore efficienza lungo l’intero ciclo di vita dei portastampi. Per ulteriori informazioni e per vedere il video della campagna, visitare il sito: www.meusburger.com/progettisti
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.