Meusburger definisce nuovi standard con la sua ampia gamma di prodotti per il controllo della temperatura

Una efficiente termoregolazione è un fattore chiave di successo nella costruzione di stampi, che influisce direttamente sulla qualità dei componenti, sulla durata di ciclo e sulla stabilità del processo. A tal fine, Meusburger offre una gamma completa e perfettamente adatta di elementi di termoregolazione, che spazia dalla raccorderia al raffreddamento degli inserti, fino ai blocchi di distribuzione e ai raccordi. Grazie a soluzioni sviluppate internamente e alla costante disponibilità dei propri prodotti, l’azienda garantisce ai propri clienti la massima sicurezza dei processi e flessibilità.

Contatti per la stampa

Julia Grimm Tel.: +43 5574 6706 1496 E-Mail: j.grimm@meusburger.com

Comunicati stampa da scaricare

Sistemi di accoppiamento di alta qualità per un collegamento sicuro

Il giusto sistema di raccordi è essenziale per un cambio stampo rapido e sicuro. La Meusburger offre sistemi di raccordi di alta qualità, immediatamente disponibili a magazzino.

  • Raccordi singoli: Un’ampia gamma di raccordi rapidi copre i più svariati intervalli di temperatura e condizioni di installazione: dall’ottone, come standard collaudato, fino alle varianti in acciaio inossidabile e a bassa perdita per applicazioni esigenti in camera bianca. Per i campi di applicazione ad alta temperatura sono inoltre disponibili raccordi rapidi di sicurezza diritti con innesto rapido. Tutti i raccordi rapidi sono dotati di guarnizioni di alta qualità e con resistenza termica, che garantiscono una lunga durata. Grazie a una pratica panoramica disponibile sul portale Meusburger, gli utenti trovano rapidamente la soluzione più adatta per il loro campo di applicazione. I sistemi di accoppiamento conformi agli standard EU e USA, nonché le versioni a bassa perdita e le varianti sistema RPL-Stäubli e RMI-Stäubli sono disponibili direttamente in magazzino.
  • Multi-raccordi: Per gli utenti che desiderano ridurre drasticamente i tempi di allestimento, Meusburger offre i multiraccordi. Questi non solo consentono una rapida sostituzione dell’utensile, ma evitano anche errori di collegamento durante l’allestimento. Un altro vantaggio fondamentale: Nel caso di stampi di grandi dimensioni, è possibile ridurre i tempi di inattività mediante un preriscaldamento mirato. Meusburger offre in questo ambito i sistemi multiraccordo EU, USA o RMI-Stäubli.

Blocchi di distribuzione e raccordi senza compromessi

Una tecnica delle condutture affidabile è fondamentale per garantire un flusso sicuro dei mezzi liquidi. La gamma Meusburger comprende tubi rigidi, canali caldi e soluzioni di flusso per diverse esigenze in termini di temperatura e fluidi, rappresentando così il complemento ideale alla gamma di raccordi.

Raffreddamento efficiente degli inserti

Per un efficiente raffreddamento degli inserti sono disponibili diverse soluzioni che consentono una termoregolazione mirata, contribuendo in modo determinante a garantire un’elevata qualità dei componenti e una durata di ciclo ridotta. I progettisti possono scegliere la soluzione ottimale per il loro campo di applicazione da una vasta gamma, che spazia da diverse lame deviatrici e anime a spirale fino ai raffreddatori a fontana. Un punto di forza particolare è il raffreddatore a fontana E 21100, sviluppato appositamente da Meusburger.

Elementi di deviazione e accessori

Una vasta gamma di accessori completa gli elementi di termoregolazione di Meusburger. Tra questi figurano tappi di chiusura con e senza filetto, in ottone e acciaio inossidabile, nonché raccordi con filetto per i più svariati campi di applicazione. Il portfolio è completato da prodotti sviluppati internamente con grande attenzione ai dettagli, come i raccordi a 90° speciali. Anche nel settore della tecnologia delle guarnizioni, la gamma offre soluzioni adeguate: guarnizione O-ring in FKM o guarnizione O-ring per le alte temperature in FKM plus, entrambi adatti alle rispettive condizioni di utilizzo. Per saperne di più sulla scelta e sull’uso corretto delle guarnizioni O-ring, consultate il blog: www.meusburger.com/guarnizioni-o-ring

Meusburger fornisce l’intera gamma disponibile in magazzino. I clienti beneficiano così di tempi di fermo macchina minimi e della massima flessibilità nella pianificazione dei loro progetti. Per saperne di più: www.meusburger.com/termoregolazione
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.