Guida piatta ad alte prestazioni di Meusburger: massima capacità di carico con un minimo ingombro

Meusburger presenta una novità innovativa: la guida piatta ad alte prestazioni E 1080. Questo nuovo elemento di guida è stato progettato specificamente per stampi a iniezione con una sede di montaggio limitata e i più elevati requisiti di precisione e resistenza all'usura. La E 1080 completa la collaudata e ampia gamma di guide piatte di Meusburger, che costituiscono la base ideale per stampi a iniezione precisi e durevoli.

Contatti per la stampa

Julia Grimm Tel.: +43 5574 6706 1496 E-Mail: j.grimm@meusburger.com

Comunicati stampa da scaricare

Efficienza e qualità “Made in Austria”

La scelta della guida utensile giusta è fondamentale per la qualità e la durata degli stampi ad iniezione. Lunga durata, precisione e un’elevata capacità di carico giocano un ruolo fondamentale. Gran parte degli elementi di guida vengono prodotti internamente da Meusburger presso la sede centrale di Wolfurt, dalla scelta dei materiali fino al prodotto finito. Questo approccio consente un controllo di qualità impeccabile mediante macchine di misurazione ad alta precisione e garantisce la migliore qualità. Grazie ai partner logistici ben collegati e alla rapida preparazione degli ordini, Meusburger garantisce tempi di consegna molto brevi per tutti i componenti. La qualità paga nel lungo periodo, poiché un elemento di guida adeguato riduce i costi di manutenzione e riduce al minimo i tempi di fermo, migliorando significativamente la redditività durante l’intero ciclo di vita dello stampo.

E 1080: precisione senza compromessi in un design compatto

Con la nuova guida piatta ad alte prestazioni E 1080, Meusburger risponde alla sfida di dover assorbire carichi elevati con una sede di installazione molto limitata. La guida convince per la sua capacità di carico massima con sede di montaggio minima.

I vantaggi a colpo d’occhio:

  • Massima compattezza: grazie al rapporto ideale tra larghezza e profondità, l’E 1080 occupa molto meno spazio. I fori di avvitamento verticali eliminano la foratura per avvitamento indesiderata, liberando così spazio prezioso per cavità o fori di raffreddamento.
  • Precisione senza compromessi: il serraggio a cuneo, che garantisce un accoppiamento perfetto e una tenuta sicura, assicura un posizionamento preciso e privo di gioco, anche in presenza di piccole imprecisioni di fabbricazione.
  • Estrema durata: l’area di ingresso ben progettata, con un’ampia superficie di contatto, garantisce una distribuzione ottimale della pressione superficiale. Gli ampi raggi di ingresso e un profilo a I aggiuntivo consentono la massima resistenza all’usura e una lunga durata, anche a temperature dello stampo fino a 300 °C.
  • Ampi campi di applicazione: in combinazione con le piastre scorrevoli E 1083 appositamente progettate, la guida piatta ad alte prestazioni E 1080 è ideale per l’impiego in stampi a 3 piastre.

Con l’introduzione della guida piatta ad alte prestazioni E 1080, Meusburger offre ai propri clienti una soluzione innovativa che consente una struttura dello stampo più compatta, con la massima efficienza e sicurezza dei processi. Maggiori informazioni: www.meusburger.com/guida-piatta
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.