Protezione auricolare

I nostri sistemi di protezione auricolare offrono un isolamento acustico ottimale a seconda del tipo di utilizzo e di volume.

9 Prodotto/i trovato/i
9 Prodotto/i trovato/i
ASG 1020 Tappi auricolari, hi-com, SNR 24dB Immagine singola del prodotto
ASG 1020
Tappi auricolari, hi-com, SNR 24dB
3 Articolo/i
ASG 1060 Tappi auricolari, x-fit, SNR 37dB Immagine singola del prodotto
ASG 1060
Tappi auricolari, x-fit, SNR 37dB
3 Articolo/i
ASG 1090 Dispenser per tappi auricolari Immagine singola del prodotto
ASG 1090
Dispenser per tappi auricolari
1 Articolo/i
ASG 1240 Tappi auricolari, whisper+, SNR 27dB Immagine singola del prodotto
ASG 1240
Tappi auricolari, whisper+, SNR 27dB
2 Articolo/i
ASG 2210 Cuffia di protezione auricolare pieghevole, x-fold, SNR 23dB Immagine singola del prodotto
ASG 2210
Cuffia di protezione auricolare pieghevole, x-fold, SNR 23dB
2 Articolo/i
ASG 2410 Cuffia di protezione auricolare, xact-band, SNR 26dB Immagine singola del prodotto
ASG 2410
Cuffia di protezione auricolare, xact-band, SNR 26dB
2 Articolo/i
ASG 3220 Cuffia antirumore, K1, SNR 27dB Immagine singola del prodotto
ASG 3220
Cuffia antirumore, K1, SNR 27dB
1 Articolo/i
ASG 3240 Cuffia antirumore, K2, SNR 32dB Immagine singola del prodotto
ASG 3240
Cuffia antirumore, K2, SNR 32dB
1 Articolo/i
ASG 3270 Cuffia antirumore, uvex K4, SNR 35dB Immagine singola del prodotto
ASG 3270
Cuffia antirumore, uvex K4, SNR 35dB
1 Articolo/i
Vengono visualizzati 9 di 9 .
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.