Componenti idraulici

Selezionare rapidamente, progettare con facilità ed effettuare subito l'ordine: la gamma standard ottimizzata garantisce la massima disponibilità, un'elevata sicurezza dei processi di lavorazione e tempi di acquisto ridotti.

I vantaggi della nostra gamma di prodotti per la costruzione di stampi

Disponibili immediatamente, senza richiesta

Ordina in pochi clic: prezzi trasparenti, ampia disponibilità e nessuna complicata richiesta di offerta.

Massima resistenza termica

Le guarnizioni FKM di serie garantiscono la massima sicurezza dei processi e un funzionamento affidabile a temperature fino a 180 °C.

Fornitore completo

Approfitta di componenti perfettamente compatibili tra loro: dai cilindri idraulici ai sensori, fino ai blocchi di distribuzione e raccordi.

Progettazione efficiente

I dati CAD disponibili, compresa la sede, consentono una progettazione rapida e senza errori.

A colpo d'occhio

cms.image_map.image-alt
Cilindri idraulici

Proponiamo una gamma perfettamente ottimizzata di cilindri idraulici pensata appositamente per la costruzione di stampi. La gamma comprende cilindri compatti per il montaggio esterno, cilindri esclusivi da montaggio da integrare sulla piastra, nonché cilindri autobloccanti per forze di iniezione elevate.

Alla gamma di prodotti
Cilindro da incasso

Scopri il nostro prodotto di punta, il cilindro da incasso E 7048.

Vai al cilindro
Accessori e manutenzione

Proponiamo una gamma completa di accessori e componenti per la manutenzione. Tra questi figurano, ad esempio, raccordi rapidi per la connessione meccanica, kit di guarnizioni e utensili di montaggio per facilitare la manutenzione.

Alla gamma di prodotti
Tubi, blocchi di distribuzione e raccordi

Per il connettore idraulico dei cilindri, troverai, nella nostra gamma raccordi con fori di avvitamento, tappi di chiusura e giunti idraulici a tenuta piana a bassa perdita.

Alla gamma di prodotti

Cilindri idraulici

Proponiamo una gamma perfettamente ottimizzata di cilindri idraulici pensata appositamente per la costruzione di stampi. I cilindri sono versatili e, grazie alla guarnizione in FKM di serie, sono adatti a temperature fino a 180 °C. Lo stelo del pistone temprato e la doppia tenuta garantiscono un funzionamento affidabile, con lunga durata e pulizia.

La gamma comprende cilindri compatti per il montaggio esterno, cilindri esclusivi da montaggio da integrare sulla piastra, nonché cilindri autobloccanti per forze di iniezione elevate. I dati CAD immediatamente disponibili, comprensivi di sede, favoriscono una progettazione efficiente e aiutano a prevenire gli errori sin dalle prime fasi.

Progettare in modo efficiente

Riduzione dei tempi di sviluppo grazie a dati CAD immediatamente disponibili e a componenti perfettamente documentati. Grazie a soluzioni standardizzate e spazi di montaggio integrati, si riduce il carico di lavoro di progettazione e si può dedicare più tempo alle attività di sviluppo vere e proprie.

  • Dati CAD con un semplice clic
  • Spazi di montaggio già considerati
  • Riduzione degli errori di progettazione
  • Passare più rapidamente dalla progettazione alla realizzazione

Panoramica dei prodotti

Scopri la nostra gamma completa di prodotti idraulici:

36 Prodotto/i trovato/i
36 Prodotto/i trovato/i
E 7000 Cilindro compatto con raccordo filettato
Cilindro compatto con raccordo filettato
34 Articolo/i
E 7001 Cilindro compatto con raccordo per guarnizioni O-ring
Cilindro compatto con raccordo per guarnizioni O-ring
31 Articolo/i
E 7002 Cilindro compatto con raccordo frontale per guarnizioni O-ring
Cilindro compatto con raccordo frontale per guarnizioni O-ring
18 Articolo/i
E 7020 Cilindro compatto per sensore magnetico di prossimità, con raccordo filettato
Cilindro compatto per sensore magnetico di prossimità, con raccordo filettato
30 Articolo/i
E 7021 Cilindro compatto per sensore magnetico di prossimità, con raccordo per guarnizioni O-ring
Cilindro compatto per sensore magnetico di prossimità, con raccordo per guarnizioni O-ring
17 Articolo/i
E 7048 Cilindro ad incasso con flangia
Cilindro ad incasso con flangia
19 Articolo/i
E 7050 Cilindro ad incasso filettato con flangia
Cilindro ad incasso filettato con flangia
12 Articolo/i
E 7055 Cilindro autobloccante
Cilindro autobloccante
20 Articolo/i
E 7088 Adattatore per cilindro di bloccaggio
Adattatore per cilindro di bloccaggio
4 Articolo/i
E 7084 Accoppiamento per cilindro idraulico
Accoppiamento per cilindro idraulico
7 Articolo/i
E 70841 Perno di accoppiamento per cilindro idraulico
Perno di accoppiamento per cilindro idraulico
7 Articolo/i
E 70842 Adattatore per perno di accoppiamento
Adattatore per perno di accoppiamento
7 Articolo/i
E 7042 Set di guarnizioni per cilindro compatto
Set di guarnizioni per cilindro compatto
6 Articolo/i
E 7043 Guarnizione O-ring per attacco guarnizione
Guarnizione O-ring per attacco guarnizione
6 Articolo/i
E 7053 Set di guarnizioni per cilindro di montaggio
Set di guarnizioni per cilindro di montaggio
6 Articolo/i
E 7054 Set di guarnizioni per cilindro filettato
Set di guarnizioni per cilindro filettato
5 Articolo/i
E 70554 Set di guarnizioni per cilindro di bloccaggio
Set di guarnizioni per cilindro di bloccaggio
5 Articolo/i
E 7060 Set di utensili di montaggio per cilindro idraulico
Set di utensili di montaggio per cilindro idraulico
7 Articolo/i
E 6562 Sensore di campo magnetico per scanalature a T incluso cavo di connessione
Sensore di campo magnetico per scanalature a T incluso cavo di connessione
1 Articolo/i
E 65620 Sensore di campo magnetico per scanalature a T, con cavo
Sensore di campo magnetico per scanalature a T, con cavo
1 Articolo/i
E 6563 Sensore di campo magnetico per scanalature a T, sino a 130 °C
Sensore di campo magnetico per scanalature a T, sino a 130 °C
1 Articolo/i
E 6574 Distributore logico per sensori, semplice E/O
Distributore logico per sensori, semplice E/O
3 Articolo/i
E 65740 Distributore logico per sensori, semplice E/O
Distributore logico per sensori, semplice E/O
1 Articolo/i
E 6576 Distributore logico per sensori, doppio E
Distributore logico per sensori, doppio E
2 Articolo/i
E 6615 Cavo di connessione, connettore femmina – M8, a 3 poli
Cavo di connessione, connettore femmina – M8, a 3 poli
6 Articolo/i
E 6586 Strumento di controllo sensore di prossimità
Strumento di controllo sensore di prossimità
1 Articolo/i
E 7100 Raccordo niples dritto
Estensione della gamma Raccordo niples dritto
8 Articolo/i
E 7103 Hydraulic adapter, with sealing ring on both sides
Hydraulic adapter, with sealing ring on both sides
5 Articolo/i
E 7110 Raccordo a gomito regolabile a 90° con guarnizione conica
Raccordo a gomito regolabile a 90° con guarnizione conica
2 Articolo/i
E 7112 Raccordo a T regolabile con guarnizione conica
Raccordo a T regolabile con guarnizione conica
2 Articolo/i
E 7120 Raccordo ruotabile a 90° con guarnizione conica
Raccordo ruotabile a 90° con guarnizione conica
7 Articolo/i
E 71009 Raccordo niples dritto in acciaio inossidabile
Estensione della gamma Raccordo niples dritto in acciaio inossidabile
8 Articolo/i
E 71109 Raccordo a gomito regolabile a 90° in acciaio inossidabile
Raccordo a gomito regolabile a 90° in acciaio inossidabile
4 Articolo/i
E 7140 Tappo filettato in acciaio con collare e anello di tenuta
Tappo filettato in acciaio con collare e anello di tenuta
11 Articolo/i
E 72020 Innesto idraulico, ISO 16028
Innesto idraulico, ISO 16028
4 Articolo/i
E 72030 Raccordo idraulico, ISO 16028
Raccordo idraulico, ISO 16028
4 Articolo/i
Vengono visualizzati 36 di 36 .

Domande frequenti sui nostri componenti idraulici

A cosa servono i componenti idraulici nella costruzione di stampi?

Quali cilindri idraulici sono adatti alla costruzione di stampi?

Quali sono i vantaggi offerti dai cilindri idraulici Meusburger?

Meusburger mette a disposizione dati CAD adatti alla progettazione?

Quali accessori sono disponibili per i cilindri idraulici?

Esistono soluzioni per il rilevamento della posizione?

Quali vantaggi offrono i componenti idraulici standardizzati?

I componenti idraulici sono disponibili rapidamente presso Meusburger?

Dove posso vedere i prezzi o ricevere un'offerta?
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.