Punte

Le punte di alta qualità sono perfettamente adatte per l’inserimento di fori e lamature, ad esempio per sensori, fori profondi e fori di termoregolazione.

23 Prodotto/i trovato/i
23 Prodotto/i trovato/i
WZB 12221 Punta in VHM con raffreddamento interno, 3xd Immagine singola del prodotto
WZB 12221
Punta in VHM con raffreddamento interno, 3xd
47 Articolo/i
WZB 12222 Punta in VHM senza refrigerante interno, 3xd Immagine singola del prodotto
WZB 12222
Punta in VHM senza refrigerante interno, 3xd
32 Articolo/i
WZB 12223 Punta in VHM senza refrigerante interno, 5xd Immagine singola del prodotto
WZB 12223
Punta in VHM senza refrigerante interno, 5xd
31 Articolo/i
WZB 12224 Punta in VHM con refrigerante interno, 5xd Immagine singola del prodotto
WZB 12224
Punta in VHM con refrigerante interno, 5xd
86 Articolo/i
WZB 12225 Punta in VHM con refrigerante interno, 8xd Immagine singola del prodotto
WZB 12225
Punta in VHM con refrigerante interno, 8xd
41 Articolo/i
WZB 10253 Punta in VHM senza refrigerante interno Immagine singola del prodotto
WZB 10253
  • Offerte primaverili
  • Punta in VHM senza refrigerante interno
    23 Articolo/i
    WZB 50834 Punta a cannone in VHM ad un tagliente, 25xd Immagine singola del prodotto
    WZB 50834
  • Offerte primaverili
  • Punta a cannone in VHM ad un tagliente, 25xd
    9 Articolo/i
    WZB 50836 Punta a cannone in VHM ad un tagliente, 50xd Immagine singola del prodotto
    WZB 50836
  • Offerte primaverili
  • Punta a cannone in VHM ad un tagliente, 50xd
    10 Articolo/i
    WZB 50838 Punta a cannone in VHM ad un tagliente, 75xd Immagine singola del prodotto
    WZB 50838
  • Offerte primaverili
  • Punta a cannone in VHM ad un tagliente, 75xd
    6 Articolo/i
    WZB 50823 Punta a cannone ad un tagliente, 20xd Immagine singola del prodotto
    Estensione della gamma
    WZB 50823
  • Offerte primaverili
  • Punta a cannone ad un tagliente, 20xd
    6 Articolo/i
    WZB 50825 Punta a cannone ad un tagliente, 30xd Immagine singola del prodotto
    Estensione della gamma
    WZB 50825
  • Offerte primaverili
  • Punta a cannone ad un tagliente, 30xd
    6 Articolo/i
    WZB 50827 Punta a cannone ad un tagliente, 40xd Immagine singola del prodotto
    Estensione della gamma
    WZB 50827
  • Offerte primaverili
  • Punta a cannone ad un tagliente, 40xd
    6 Articolo/i
    WZB 119225 Punta a gradino in VHM
    WZB 119225
  • Offerte primaverili
  • Punta a gradino in VHM
    2 Articolo/i
    WZB 11444 Punta per centri CN in VHM a 90° Immagine singola del prodotto
    WZB 11444
    Punta per centri CN in VHM a 90°
    7 Articolo/i
    WZB 31424 Punta per centri CN in HSS a 90° Immagine singola del prodotto
    WZB 31424
    Punta per centri CN in HSS a 90°
    8 Articolo/i
    WZB 31414 Punta per centri in HSS a 90° Immagine singola del prodotto
    WZB 31414
    Punta per centri in HSS a 90°
    8 Articolo/i
    WZB 31732 Svasatore conico HSS a 90° Immagine singola del prodotto
    WZB 31732
    Svasatore conico HSS a 90°
    5 Articolo/i
    WZB 31722 Svasatore conico HSS a 90° Immagine singola del prodotto
    WZB 31722
    Svasatore conico HSS a 90°
    8 Articolo/i
    WZB 317226 Svasatore conico HSS a 60° Immagine singola del prodotto
    WZB 317226
    Svasatore conico HSS a 60°
    4 Articolo/i
    WZB 318121 Fresa per lamatura a taglio frontale HSS per foro passante, media Immagine singola del prodotto
    WZB 318121
    Fresa per lamatura a taglio frontale HSS per foro passante, media
    6 Articolo/i
    WZB 318128 Svasatore HSS per punzoni con testa a collo di trombone Immagine singola del prodotto
    WZB 318128
  • Promozione permanente
  • Svasatore HSS per punzoni con testa a collo di trombone
    23 Articolo/i
    WZB 12112 Fresa per sede guarnizioni O-ring in VHM
    WZB 12112
    Fresa per sede guarnizioni O-ring in VHM
    4 Articolo/i
    WZB 32112 Fresa per sede guarnizioni O-ring Immagine singola del prodotto
    WZB 32112
  • Promozione permanente
  • Fresa per sede guarnizioni O-ring
    10 Articolo/i
    Vengono visualizzati 23 di 23 .
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
    Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.