Sistemi ad ultrasuoni

I sistemi ad ultrasuoni sono la soluzione ideale per pezzi con bordi complicati e per inserti di piegatura. Oltre all’unità ad ultrasuoni alta prestazione per un’asportazione perfetta, offriamo anche un’alternativa economica per la lavorazione con lime in fibra di ceramica.

4 Prodotto/i trovato/i
4 Prodotto/i trovato/i
GESU 1100 Unità ad ultrasuoni 36 W Immagine singola del prodotto
GESU 1100
Unità ad ultrasuoni 36 W
1 Articolo/i
GESU 1300 Sistema ad ultrasuoni 100 W Immagine singola del prodotto
GESU 1300
Sistema ad ultrasuoni 100 W
1 Articolo/i
GESU 2200 Manipolo ad ultrasuoni 45 W Immagine singola del prodotto
GESU 2200
Manipolo ad ultrasuoni 45 W
1 Articolo/i
GESU 3245 Portautensili per unità ad ultrasuoni 36 W Immagine singola del prodotto
GESU 3245
Portautensili per unità ad ultrasuoni 36 W
2 Articolo/i
Vengono visualizzati 4 di 4 .
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.