Mole in feltro

Date uno sguardo alle nostre mole in feltro per la finitura.

1 Prodotto/i trovato/i
1 Prodotto/i trovato/i
V 76711 Mola in feltro con fibra di ottone, con gambo Ø6 Immagine singola del prodotto
V 76711
Mola in feltro con fibra di ottone, con gambo Ø6
2 Articolo/i
Vengono visualizzati 1 di 1 .

Unità di controllo per micromotori M-Line

Per poter utilizzare le mole in feltro al meglio e con le velocità corrette, consigliamo l’unità di controllo GESM 1000. Grazie all’ottima selezione tra diversi manipoli, è possibile lavorare le più svariate superfici.

Finitura

Le paste diamantate vengono prodotte nelle più svariate qualità. Dai diamanti industriali più semplici, che sono setacciati grossolanamente e prodotti in concentrazioni molto basse, ai diamanti di alta qualità in alte concentrazioni.

Pulizia

Per la pulizia di superfici sensibili, si consiglia l’utilizzo di un panno detergente privo di lanugine e polvere.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.