Lubrificanti

La nostra vasta gamma di lubrificanti ad alta prestazione consente l’utilizzo per quasi tutte le applicazioni nella costruzione di stampi e utensili.

11 Prodotto/i trovato/i
11 Prodotto/i trovato/i
VGI 300 Grasso inerte sintetico senza PTFE, utilizzabile sino a 300 °C Immagine singola del prodotto
VGI 300
Grasso inerte sintetico senza PTFE, utilizzabile sino a 300 °C
2 Articolo/i
VGI 260 Grasso inerte sintetico con PTFE, utilizzabile sino a 260 °C Immagine singola del prodotto
VGI 260
Grasso inerte sintetico con PTFE, utilizzabile sino a 260 °C
2 Articolo/i
VGS 170 S Grasso lubrificante sintetico spray ad alta prestazione sino a 170 °C Immagine singola del prodotto
VGS 170 S
Grasso lubrificante sintetico spray ad alta prestazione sino a 170 °C
1 Articolo/i
VZS 4 Testina a spruzzo multifunzionale Immagine singola del prodotto
VZS 4
Testina a spruzzo multifunzionale
1 Articolo/i
VAP 1000S Spray di montaggio antigrippante Immagine singola del prodotto
VAP 1000S
  • Offerte primaverili
  • Spray di montaggio antigrippante
    1 Articolo/i
    VCP 1000 Pasta di rame Immagine singola del prodotto
    VCP 1000
    Pasta di rame
    2 Articolo/i
    VGI 250 S Olio speciale e spray distaccante, utilizzabile sino a 250 °C Immagine singola del prodotto
    VGI 250 S
    Olio speciale e spray distaccante, utilizzabile sino a 250 °C
    1 Articolo/i
    VLS 250 Olio lubrificante sintetico ad alta prestazione utilizzabile sino a 250 °C Immagine singola del prodotto
    VLS 250
    Olio lubrificante sintetico ad alta prestazione utilizzabile sino a 250 °C
    1 Articolo/i
    VLS 175 Lubrificante completamente sintetico con PTFE Immagine singola del prodotto
    VLS 175
    Lubrificante completamente sintetico con PTFE
    1 Articolo/i
    VMM 4 Multi olio ad alta efficienza Immagine singola del prodotto
    VMM 4
    Multi olio ad alta efficienza
    1 Articolo/i
    VTP 200 S Spray di riscontro per alte temperature, sino a 200 °C Immagine singola del prodotto
    VTP 200 S
    Spray di riscontro per alte temperature, sino a 200 °C
    1 Articolo/i
    Vengono visualizzati 11 di 11 .
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
    Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.