Micrometri

Oltre ai micrometri con un passo maggiore per misurazioni veloci e i micrometri per interni per diametri di foro a partire da 2 mm, offriamo anche micrometri di profondità per la misurazione di profondità con tolleranze ristrette. Tutti i micrometri sono disponibili in versione analogica e digitale.

9 Prodotto/i trovato/i
9 Prodotto/i trovato/i
MBD 10002 Micrometro digitale Immagine singola del prodotto
Micrometro digitale
1 Articolo/i
MBD 50002 Micrometro digitale IP65 Immagine singola del prodotto
Micrometro digitale IP65
2 Articolo/i
MBA 12002 Micrometro analogico  Immagine singola del prodotto
Micrometro analogico
2 Articolo/i
MBA 12000 Micrometro analogico Immagine singola del prodotto
Micrometro analogico
4 Articolo/i
MBA 12000/Set Set di micrometri esterni analogici Set
Set di micrometri esterni analogici
1 Articolo/i
MIA 12232 Set di micrometri analogici per interni a 3 punti Immagine singola del prodotto
Set di micrometri analogici per interni a 3 punti
3 Articolo/i
MIA 40422 Micrometro analogico con becchi per interni Immagine singola del prodotto
Micrometro analogico con becchi per interni
2 Articolo/i
MTSD 12002 Micrometro digitale di profondità Immagine singola del prodotto
Micrometro digitale di profondità
1 Articolo/i
MTSA 10002 Micrometro analogico di profondità  Immagine singola del prodotto
Micrometro analogico di profondità
1 Articolo/i
Vengono visualizzati 9 di 9 .
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.