Calibri

La nostra gamma di calibri comprende calibri ad alta precisione e calibri di profondità. La classificazione secondo lo standard IP consente il loro utilizzo anche per le lavorazioni direttamente sulle macchine. I calibri sono disponibili in versione digitale, analogica e a orologio.

18 Prodotto/i trovato/i
18 Prodotto/i trovato/i
MSD 10000 Calibro digitale Immagine singola del prodotto
Calibro digitale
2 Articolo/i
MSD 20000 Calibro digitale IP67 Immagine singola del prodotto
MSD 20000
  • Promozione permanente
  • Calibro digitale IP67
    5 Articolo/i
    MSD 10002 Calibro digitale AOS Immagine singola del prodotto
    Calibro digitale AOS
    3 Articolo/i
    MSD 12002 Calibro a corsoio digitale con uscita dati Immagine singola del prodotto
    Calibro a corsoio digitale con uscita dati
    4 Articolo/i
    MSD 22300 Calibro digitale da officina IP65  Immagine singola del prodotto
    Calibro digitale da officina IP65
    2 Articolo/i
    MSD 20002 Calibro digitale IP67 Immagine singola del prodotto
    Calibro digitale IP67
    4 Articolo/i
    MSA 12000 Calibro analogico Immagine singola del prodotto
    Calibro analogico
    1 Articolo/i
    MSA 10002 Calibro analogico Immagine singola del prodotto
    Calibro analogico
    1 Articolo/i
    MSA 50000 Calibro analogico da officina Immagine singola del prodotto
    Calibro analogico da officina
    1 Articolo/i
    MSA 64002 Calibro a corsoio con comparatore  Immagine singola del prodotto
    Calibro a corsoio con comparatore
    1 Articolo/i
    MTD 12002 Calibro digitale di profondità Immagine singola del prodotto
    Calibro digitale di profondità
    2 Articolo/i
    MTD 22002 Calibro digitale di profondità IP67 Immagine singola del prodotto
    Calibro digitale di profondità IP67
    1 Articolo/i
    MTD 22000 Calibro digitale di profondità IP67 Immagine singola del prodotto
    Calibro digitale di profondità IP67
    3 Articolo/i
    MSZ 5015 Base per misure di profondità per calibri Immagine singola del prodotto
    Base per misure di profondità per calibri
    1 Articolo/i
    MSZ 5020 Base per misure di profondità per calibri Immagine singola del prodotto
    Base per misure di profondità per calibri
    1 Articolo/i
    MZB 1100 Pila a bottone Immagine singola del prodotto
    Pila a bottone
    2 Articolo/i
    MSET 1000 Set di dispositivi di misura, Plus Immagine singola del prodotto
    Set di dispositivi di misura, Plus
    3 Articolo/i
    MSET 1100 Set di dispositivi di misura, Basic Immagine singola del prodotto
    Set di dispositivi di misura, Basic
    3 Articolo/i
    Vengono visualizzati 18 di 18 .
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
    Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.