Tecnica di staffaggio per l’elettroerosione

L’elettroerosione a filo e la produzione di elettrodi sono fattori essenziali nella costruzione di stampi e utensili. In questo catalogo trovate una gamma completa di prodotti come portaelettrodi, mandrini a serraggio rapido, adattatori, così come tamponi per l’allineamento e il controllo.

79 Prodotto/i trovato/i
79 Prodotto/i trovato/i
HER 1112 Portaelettrodi, quadrato, regolabile, acciaio Immagine singola del prodotto
Portaelettrodi, quadrato, regolabile, acciaio
2 Articolo/i
HER 1118 Portaelettrodi, parte anteriore, acciaio Immagine singola del prodotto
Portaelettrodi, parte anteriore, acciaio
2 Articolo/i
HER 1122 Portaelettrodi con spina calibrata, acciaio Immagine singola del prodotto
Portaelettrodi con spina calibrata, acciaio
1 Articolo/i
HER 1130 Portaelettrodi ITS-50 per pinze di serraggio ER16, acciaio Immagine singola del prodotto
Portaelettrodi ITS-50 per pinze di serraggio ER16, acciaio
1 Articolo/i
HER 1130/Set Set: Portaelettrodi ITS-50 con pinze di serraggio ER16, acciaio Set
Set: Portaelettrodi ITS-50 con pinze di serraggio ER16, acciaio
1 Articolo/i
HER 1132 Portaelettrodi ITS-50 per pinze di serraggio ER32, acciaio Immagine singola del prodotto
Portaelettrodi ITS-50 per pinze di serraggio ER32, acciaio
1 Articolo/i
HER 1132/Set Set: portaelettrodi con pinze di serraggio ER32, acciaio Set
Set: portaelettrodi con pinze di serraggio ER32, acciaio
1 Articolo/i
HER 1134 Portaelettrodi ITS-50 per pinze di serraggio ER40, acciaio Immagine singola del prodotto
Portaelettrodi ITS-50 per pinze di serraggio ER40, acciaio
1 Articolo/i
HER 1134/Set Set: Portaelettrodi ITS-50 con pinze di serraggio ER40, acciaio Set
Set: Portaelettrodi ITS-50 con pinze di serraggio ER40, acciaio
1 Articolo/i
HER 1144 Morsa autocentrante per elettrodi Immagine singola del prodotto
Morsa autocentrante per elettrodi
1 Articolo/i
HER 1180 Supporto dritto per elettrodi con rilievo Immagine singola del prodotto
Supporto dritto per elettrodi con rilievo
3 Articolo/i
HER 1185 Pallet in acciaio ø 148 con piastra di centraggio, resistente alla corrosione Immagine singola del prodotto
Pallet in acciaio ø 148 con piastra di centraggio, resistente alla corrosione
1 Articolo/i
HER 1190 Portalettrodi ITS-50 per canali di iniezione, acciaio Immagine singola del prodotto
Portalettrodi ITS-50 per canali di iniezione, acciaio
1 Articolo/i
HER 1212 Portaelettrodi, quadrato, regolabile, acciaio Immagine singola del prodotto
Portaelettrodi, quadrato, regolabile, acciaio
2 Articolo/i
HER 1230 Portaelettrodi per pinze di serraggio ER16, acciaio Immagine singola del prodotto
Portaelettrodi per pinze di serraggio ER16, acciaio
1 Articolo/i
HER 1230/Set Set: Portaelettrodi con pinze di serraggio ER16, acciaio Set
Set: Portaelettrodi con pinze di serraggio ER16, acciaio
1 Articolo/i
HER 1232 Portaelettrodi per pinze di serraggio ER32, acciaio Immagine singola del prodotto
Portaelettrodi per pinze di serraggio ER32, acciaio
1 Articolo/i
HER 1232/Set Set: Portaelettrodi con pinze di serraggio ER32, acciaio Set
Set: Portaelettrodi con pinze di serraggio ER32, acciaio
1 Articolo/i
HER 1242 Portaelettrodi monoblocco con scanalatura, acciaio Immagine singola del prodotto
Portaelettrodi monoblocco con scanalatura, acciaio
1 Articolo/i
HER 1272 Portaelettrodi monoblocco quadrato, acciaio Immagine singola del prodotto
Portaelettrodi monoblocco quadrato, acciaio
2 Articolo/i
HER 1222 Portaelettrodi monoblocco, spina calibrata, acciaio Immagine singola del prodotto
Portaelettrodi monoblocco, spina calibrata, acciaio
1 Articolo/i
HER 1290 Portaelettrodi per canali di iniezione, acciaio Immagine singola del prodotto
Portaelettrodi per canali di iniezione, acciaio
1 Articolo/i
HER 1412 Portaelettrodi, quadrato, regolabile, ottone Immagine singola del prodotto
Portaelettrodi, quadrato, regolabile, ottone
2 Articolo/i
HER 1422 Portaelettrodi con spina calibrata, ottone Immagine singola del prodotto
Portaelettrodi con spina calibrata, ottone
1 Articolo/i
HER 1442 Portaelettrodi con scanalatura, ottone Immagine singola del prodotto
Portaelettrodi con scanalatura, ottone
5 Articolo/i
HER 1452 Portaelettrodi con piastra base, ottone Immagine singola del prodotto
Portaelettrodi con piastra base, ottone
1 Articolo/i
HER 1462 Portaelettrodi liscio, ottone Immagine singola del prodotto
Portaelettrodi liscio, ottone
1 Articolo/i
HER 1472 Portaelettrodi, quadrato, ottone Immagine singola del prodotto
Portaelettrodi, quadrato, ottone
5 Articolo/i
HER 1492 Set di portaelettrodi, ottone Immagine singola del prodotto
Set di portaelettrodi, ottone
1 Articolo/i
HER 1622 Portaelettrodi con spina calibrata, alluminio Immagine singola del prodotto
Portaelettrodi con spina calibrata, alluminio
1 Articolo/i
HER 1624 Portaelettrodi con spina calibrata, tondo, alluminio Immagine singola del prodotto
Portaelettrodi con spina calibrata, tondo, alluminio
1 Articolo/i
HER 1642 Portaelettrodi con scanalatura, alluminio Immagine singola del prodotto
Portaelettrodi con scanalatura, alluminio
5 Articolo/i
V 95500 Adattatore per sistema di foratura Immagine singola del prodotto
Adattatore per sistema di foratura
2 Articolo/i
HER 1652 Portaelettrodi con piastra base, alluminio Immagine singola del prodotto
Portaelettrodi con piastra base, alluminio
1 Articolo/i
HER 1654 Portaelettrodi ITS, piastra base, alluminio Immagine singola del prodotto
Portaelettrodi ITS, piastra base, alluminio
1 Articolo/i
HER 1662 Portaelettrodi liscio, alluminio Immagine singola del prodotto
Portaelettrodi liscio, alluminio
1 Articolo/i
HER 1672 Portaelettrodi, quadrato, alluminio Immagine singola del prodotto
Portaelettrodi, quadrato, alluminio
5 Articolo/i
HER 1680 Pallet 148 ITS-100, alluminio Immagine singola del prodotto
Pallet 148 ITS-100, alluminio
1 Articolo/i
HER 1692 Set di portalettrodi, alluminio Immagine singola del prodotto
Set di portalettrodi, alluminio
1 Articolo/i
HER 1805 Perno di staffaggio senza foro di lavaggio Immagine singola del prodotto
Perno di staffaggio senza foro di lavaggio
1 Articolo/i
HER 1810 Perno di staffaggio, con foro di lavaggio Immagine singola del prodotto
Perno di staffaggio, con foro di lavaggio
1 Articolo/i
HER 1812 Perno di staffaggio per portaelettrodi con spina calibrata Immagine singola del prodotto
Perno di staffaggio per portaelettrodi con spina calibrata
3 Articolo/i
HER 1815 Perno di staffaggio per pallet in acciaio ø 148 Immagine singola del prodotto
Perno di staffaggio per pallet in acciaio ø 148
1 Articolo/i
HER 1822 Piastra di centraggio con piedini, per ITS-50 Immagine singola del prodotto
Piastra di centraggio con piedini, per ITS-50
2 Articolo/i
HER 1824 Piastra di centraggio con piedini, per ITS-100 Immagine singola del prodotto
Piastra di centraggio con piedini, per ITS-100
1 Articolo/i
HER 1839 Guarnizione in gomma Immagine singola del prodotto
Guarnizione in gomma
2 Articolo/i
HER 1840 Bussola di riduzione per portaelettrodi quadrati e regolabili Immagine singola del prodotto
Bussola di riduzione per portaelettrodi quadrati e regolabili
10 Articolo/i
HER 1850 Chip di memoria Immagine singola del prodotto
Chip di memoria
1 Articolo/i
HER 1890 Supporto di sistema per portaelettrodi Immagine singola del prodotto
Supporto di sistema per portaelettrodi
1 Articolo/i
HER 1910 Perno di staffaggio Immagine singola del prodotto
Perno di staffaggio
1 Articolo/i
Vengono visualizzati 50 di 79 .
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.