Articolo 1

ADP
MB [%Brix]
l x b x h
Divisione [%Brix]
MOP 9050/0-20
0-20
198 x 40 x 40
0.1

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Controlli dei processi e della qualità, controllo del lubrificante
  • Compensazione della temperatura integrata
  • Lettura diretta senza conversione
  • Oculare regolabile per acuità visive differenti

Contenuto della confezione

  • Con soluzione di taratura, contagocce, valigetta e batterie incluse

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

MOP 9050/0-20 Rifrattometro analogico Immagine singola del prodotto

MOP 9050/0-20

Rifrattometro analogico

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.