Articolo 3

ADP
b
l
d1
M
s
l1
l2
l3
d4
l4
F [N]
E 3040/16/38/ 8
16
38
8
M 6
7.7
25
7.6
4
M 5
10
100
E 3040/20/48/10
20
48
10
M 8
8.7
32
8.6
5
M 6
11
140
E 3040/24/57/12
24
57
12
M10
9.7
37.5
9.6
6
M 8
12
180

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Temperatura massima: 145°C

Materiale

  • 1.8159
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.