Articolo 2

ADP
MB
Pz. / Conf.
b
p
Tol.
a
Peso [g]
MBD 50022/ 0- 25/Set-2
0- 25
2
25
2
+/-0,001
9
265
MBD 50022/ 0- 25
0- 25
1
25
2
+/-0,001
9
265

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Ideale per la lavorazione in ambienti irrorati con liquidi di raffreddamento
  • Frizione a regolazione rapida e tamburo
  • Avanzamento 4 volte più rapido grazie al passo di 2 mm

Contenuto della confezione

  • Certificato dello strumento (solo 0-25 mm e 25-50 mm), asta di regolazione (da 25-50 mm), batteria (SR44) e custodia in plastica

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.