Olvassa el, mit árulnak el legutóbbi felmérésünk eredményei az iparág fejleményeiről és hangulatáról.
Digitális alkalmazások a gyártási folyamatban
Sok vállalat használ már digitális rendszereket, különösen a termeléselemzésben – a megkérdezettek mintegy 32%-a mondta azt, hogy aktív ezen a területen. A digitális megoldásokat jelenleg sokkal ritkábban használják az élettartam és a kopás előrejelzésére (10%). Itt sokkal több lehetőség mutatkozik a jövőbeni fejlesztéseket illetően.
Pótalkatrész-management a digitális átalakulásban
A digitális megközelítés egyre fontosabbá válik a szerszámkarbantartás során, vagy szerszámtörés esetén is. A vállalatok többsége terméklistákon vagy tervezési dokumentumokon keresztül szervezi a pótalkatrészeket (40%), míg körülbelül egyharmaduk már közvetlenül egy online portál segítségével intézi a megrendeléseket – például a Meusburger portálunkon.
Digitálisan hálózatba kapcsolva a Meusburgerrrel
Ezek az eredmények tükrözik, amit mi is megfigyeltünk: A digitális világ magától értetődővé válik. A vásárlói megrendelések több mint 60%-át már régóta online adják le. Ez nemcsak felgyorsítja a rendelési folyamatot, hanem lehetővé teszi az ügyfeleink digitális infrastruktúrájába való zökkenőmentes integrációt is. A végpontok közötti digitális folyamatoknak és az optimálisan hálózatba kapcsolt részlegeknek köszönhetően gyorsan, átláthatóan és hatékonyan tudunk reagálni ügyfeleink igényeire. Ön megbízhatóbb ellátási láncokat kap, mivel az adatok és a folyamatok felügyelete digitálisan történik. Az automatizált folyamatok és az átlátható portálfunkciók révén időt nyernek.
Következtetés
A piaci barométer index egyértelműen mutatja: A digitalizáció már nem a jövő témája, hanem meghatározó sikertényező. A digitális megoldásokat célzottan használó vállalatok megteremtik a nagyobb hatékonyság, stabilitás és jövőállóság alapját – az utat, amelyet következetesen követünk, és amelyen továbbra is támogatni fogjuk ügyfeleinket digitális megoldásainkkal.